StarTech.com

Custodia Antipolvere per SFP - Confezione da 10

Copre gli slot SFP inutilizzati per proteggere gli switch di rete dalla polvere e da altre sostanze contaminanti

ID prodotto: SFPCAP10

  • I tappi antipolvere si inseriscono con facilità negli slot SFP inutilizzati per proteggere gli switch di rete da polvere e agenti contaminanti
  • Realizzati in resistente gomma termoplastica (TPE) Santoprene
  • La linguetta ne agevola l'inserimento e la rimozione
Ulteriori Informazioni
  • Utilizzo degli slot SFP/SFP+ nelle apparecchiature di rete a fibra ottica
  • STARTECH.COM ADVANTAGE: StarTech.com offers 24/5 multilingual support and has been the choice of IT professionals for 30 years, conducting thorough compatibility/performance testing on all products
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Specifiche generali Su misura per gli slot aperti dei moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.6 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 10.1 mm [0.4 in]
Peso prodotto 1 g [0 oz]
Tipo enclosure Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Informazioni confezione
Package Height 14.9 mm [0.6 in]
Package Length 90 mm [3.5 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 10 g [0.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 10 - tappi antipolvere

Certificazioni