StarTech.com

Modulo Ricetrasmettitore SFP in Fibra 100 Mbps Conforme MSA - 100Base-LX

100 Mbps | Monomodale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP100BLXST

  • Offre connessioni affidabili da 100 Mbps per reti compatibili con 100BASE-LX
  • I moduli SFP di STech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico inferiore a 1 W
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
€ 69,99 EUR IVA esclusa
€ 85,39 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

SFP100BLXST è un ricetrasmettitore SFP in fibra conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 100BASE-LX. Il modulo ricetrasmettitore SFP supporta una distanza massima fino a 10 km e offre una connettività Ethernet da 100 Mb affidabile tramite cavo in fibra.  

Specifiche tecniche: 
  • Lunghezza d'onda: 1310nm 
  • Velocità massima di trasferimento dei dati: 155 Mbps 
  • Tipo: Fibra monomodale 
  • Tipo di connessione: Connettore LC 
  • Distanza massima di trasferimento: 10 km 
  • Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt 
  • DDM: Sì 

Questo modulo in fibra SFP include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.  

Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com 

Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità. 

Applicazioni

Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati

Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Standard del settore IEEE 802.3u 100BASE-LX
WDM No
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 155 Mbps
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
Reti compatibili 100 Mbps
Tipo fibra Modalità singola
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra a 100 Mbps e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP compatibile con MSA
Alimentazione
Consumo energetico < 1 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 59 mm [2.3 in]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 95 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP

Certificazioni

Accessori