Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comModulo Ricetrasmettitore SFP+ in Fibra 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBase-LRM - MM LC - 220 m
Modulo SFP+ per l'aggiunta di connessioni 10 Gigabit Ethernet, affidabili ed economiche, tramite fibra multimodale
ID prodotto: SFP10GBLRMST
- Offre connessioni affidabili da 10 Gigabit per reti compatibili con 10GBase-LRM
- Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Supporta la fibra multimodale (connettore LC)
- Distanza massima fino a 220 m
- Velocità di trasferimento dati massime fino a 10 Gbps
- Lunghezza d'onda fibra ottica di 1310 nm
- Funzione DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring)
- Installabile anche a sistema avviato
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo modulo SFP+ 10GBase-LRM offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. Realizzato per soddisfare specifiche MSA esigenti e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta, il modulo ricetrasmettitore SFP+ multimodale offre un modo affidabile ed economico per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete. Inoltre è coperto da una garanzia a vita.
Connessioni Ethernet da 10 Gigabit affidabili
Con una velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps e il supporto per la funzione DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring), questo modulo SFP+ LC può essere installato in un'apparecchiatura di rete in fibra che sia dotata di una porta compatibile con MSA. Offre una connettività affidabile da 10 Gigabit tramite fibra multimodale per le reti compatibili con 10GBase-LRM, a una distanza massima di 220 m e con una lunghezza d'onda ottica di 1310 nm.
Concepito per prestazioni di rete affidabili
Il ricetrasmettitore ottico è stato progettato per soddisfare o superare gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Con i ricetrasmettitori SFP, StarTech.com conferma la sua solida reputazione nella produzione di soluzioni per la connettività di qualità elevata, realizzando SFP che non sono da meno rispetto ai principali brand OEM in fatto di prestazioni ed affidabilità. Nell'intento di soddisfare gli standard più elevati, StarTech.com fornisce una vasta gamma di prodotti per reti, tra cui schede per reti in fibra e rame, convertitori multimediali per fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.
Pratico e scalabile
Offrendo caratteristiche di praticità e scalabilità, questo ricetrasmettitore per fibra supporta il collegamento a sistema acceso, che consente di installarlo senza interrompere il traffico di rete o dover riavviare l'apparecchiatura. Si tratta di una soluzione versatile e compatibile con un'ampia gamma di apparecchiature di rete, che permette di espandere la rete a segmenti remoti in modo economicamente vantaggioso.
I clienti possono contare sul modulo SFP10GBLRMST per prestazioni affidabili, coperto da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati nelle apparecchiature compatibili con MSA
Ideale per l'implementazione in dispositivi di rete con più slot SFP+
Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V934159 | |
UPC Code | 065030873444 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | MSA Compliant | |
Standard del settore | IEEE 802.3ae 10GBASE-LRM | |
WDM | No | |
Prestazioni | ||
DDM | Sì | |
Distanza di trasferimento max | 220 m (721 ft.) | |
Lunghezza d'onda | 1310nm | |
Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps | |
Modalità operativa fibra | Full Duplex | |
Reti compatibili | 10 Gbps | |
Tipo fibra | Multimodale | |
Connettore/i | ||
Connettori unità locale | 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Temperatura di conservazione | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Umidità | 5~95% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 12.6 mm [0.5 in] | |
Colore | Argento | |
Larghezza prodotto | 13.9 mm [0.5 in] | |
Lunghezza prodotto | 58.4 mm [2.3 in] | |
Peso prodotto | 23 g [0.8 oz] | |
Tipo enclosure | Alluminio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 53 g [1.9 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Ricetrasmittore SFP+ |
Accessori
Scheda di rete PCI Express in Fibra ottica da 10Gb con 2 porte SFP+ aperto con Chip Intel
Consente di aggiungere due porte Ethernet 10 Gigabit (10 Gbps per porta) in fibra a un server o una workstation utilizzando qualsiasi ricetrasmettitore SFP+
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP+ - Adattatore PCIe x4 10Gb SFP+ NIC Gigabit Ethernet
Consente di scalare le prestazioni della rete utilizzando il ricetrasmettitore SFP+ 10Gb preferito e collegando il server dotato di PCIe alla rete in fibra da 10 Gigabit
Scheda di rete PCIe ad 1 porta 10G Open SFP+ con Chip Intel - MM/SM
Connettività avanzata su fibra multimodale o monomodale grazie all’aggiunta di una porta 10 Gbase-LR/SR SFP+ aperta a un server o a una workstation
Cavo di rete patch Duplex in fibra ottica multimodale LSZH 50/125 da 10 Gb 1m LC-LC - acqua
Consente trasferimenti di dati veloci, affidabili e sicuri tramite dispositivi di rete di alto livello
Cavo patch duplex LSZH fibra multimod. 50/125 2 m 10 Gb Aqua LC-LC
Consente trasferimenti di dati veloci e affidabili tramite dispositivi di rete di alto livello
Cavo patch duplex LSZH fibra multimodale 50/125 3 m 10 Gb Aqua LC - LC
Consente trasferimenti di dati veloci, affidabili e sicuri tramite dispositivi di rete di alto livello
Cavo di rete patch Duplex in fibra ottica multimodale LSZH 50/125 da 10 Gb 5m LC-LC - acqua
Consente trasferimenti di dati veloci, affidabili e sicuri tramite dispositivi di rete di alto livello
Cavo di rete patch Duplex in fibra ottica multimodale LSZH 50/125 da 10 Gb 10m LC-LC - acqua
Consente trasferimenti di dati veloci, affidabili e sicuri tramite dispositivi di rete di alto livello
Convertitore multimediale rame-fibra 10 Gigabit Ethernet - SFP+ aperto - Gestito
Consente di convertire ed estendere una connessione in rame ad alta velocità (10GBASE-T) tramite fibra (10GBASE-R) utilizzando il ricetrasmettitore SFP+ 10 Gbe scelto
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SFP10GBLRMST_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.