StarTech.com

Modulo Ricetrasmettitore SFP in rame RJ45 Gigabit compatibile con HP 453154-B21

Questo modulo Mini-GBIC RJ45 assicura connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche

ID prodotto: 453154B21ST

  • Fornisce connessioni Ethernet RJ45 affidabili per reti 1000Base-T
  • Compatibile con HP al 100%, equivalente a HP 453154-B21
  • Supporta apparecchiature HP BladeSystem c-Class e altre importanti marche di apparecchiature di rete
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
  • Interfaccia in rame RJ45
  • Distanza massima fino a 100 m
  • Velocità di trasferimento dati massime fino a 1000 Mbps
  • Supporta la negoziazione automatica
  • Installabile anche a sistema avviato
€ 158,99 EUR IVA esclusa
€ 190,79 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo SFP in rame Gigabit compatibile con HP® è progettato da StarTech.com per fornire ciò che è più necessario nelle connessioni di rete: prestazioni affidabili. Costruito secondo severe specifiche e pienamente testato per assicurare le massime prestazioni, questo modulo ricetrasmettitore SFP di alta qualità può essere installato in apparecchiature HP BladeSystem® c-Class che supportano il modulo ricetrasmettitore HP 453154-B21, così come altre importanti marche di apparecchiature di rete. 

Questo SFP RJ45 1000Base-T fornisce connettività Gigabit su distanze fino a 100 m. Offre un modo economico e affidabile per aggiungere, sostituire o aggiornare una porta Ethernet in rame sulle apparecchiature di rete ed è coperto da garanzia a vita.

Costruiti per prestazioni di rete affidabili

Questo SFP RJ45 Gigabit è prodotto da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM ed è conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Impegnata a fornire i più elevati standard di qualità, StarTech.com offre un'ampia gamma di prodotti di rete, tra cui schede di rete in rame e fibra, convertitori multimediali in fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Pienamente compatibili con HP e altre importanti marche

L’SFP Gigabit in rame è progettato secondo gli standard qualitativi più elevati ed è compatibile con HP al 100%, equivalente al modulo ricetrasmettitore SFP HP 453154-B21. Il ricetrasmettitore di StarTech.com è configurato e pienamente testato per assicurare la perfetta integrazione con HP o altre importanti marche di apparecchiature di rete.

L'uso di prodotti SFP di StarTech.com non influisce sulla garanzia delle apparecchiature di rete esistenti, per la massima tranquillità. 

Comodi e scalabili

Offrendo comodità e scalabilità, questo SFP dispone della funzione hot-plug, che ne permette l’installazione senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio dell’apparecchiatura. Fornisce una soluzione comoda e versatile, compatibile con diversi dispositivi di rete Gigabit Ethernet con porte multiple o porta singola.

Ideale per l'uso in HP BladeSystem® c-Class e altre apparecchiature compatibili, l’SFP fornisce prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economico. L’SFP supporta la negoziazione automatica, una distanza massima fino a 100 m e velocità di trasferimento dati massime fino a 1000 Mbps.

Con 453154B21ST si può contare su prestazioni affidabili, con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito. 

Applicazioni

Utilizzabile con slot Mini-GBIC in fibra (MM o SM) e rame (RJ45) (NIC, convertitori multimediali in fibra)

Utilizzabile in sale server e data center per coprire lunghissime distanze, senza timore di interferenze EM, e fornire un’interconnessione ad elevata larghezza di banda e bassa latenza fra i dispositivi di dorsale (come switch e router)

Offre la flessibilità di porte per rispondere all’evoluzione delle esigenze nel corso del tempo, dal rame alla fibra

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP
Standard del settore IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Prestazioni
Auto MDIX
DDM No
Distanza di trasferimento max 100 m (328 ft)
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps
MTBF 805.386 ore
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o HP
Per l'utilizzo in dispositivi di rete 1 Gigabit e convertitori multimediali
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15.7 mm [0.6 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 15.1 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 74.8 mm [2.9 in]
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 56 g [2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP

Certificazioni

Prodotti correlati

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver Gigabit RJ45 SFP in Rame - Compatabile HP J8177C
J8177CST
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver Gigabit RJ45 SFP in Rame - Compatabile HP J8177C

Questo modulo Mini-GBIC RJ45 assicura connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche

€ 119,99 IVA esclusa
€ 143,99 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver Gigabit RJ45 SFP in Rame - Compatabile HP J8177C - 10 unità
J8177C10PKST
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver Gigabit RJ45 SFP in Rame - Compatabile HP J8177C - 10 unità

Questa confezione di moduli Mini-GBIC RJ45 assicura connessioni Gigabit Ethernet affidabili con il massimo risparmio

€ 852,99 IVA esclusa
€ 1.023,59 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4858C - MM LC con DDM - 550 m - 10 unità
J4858C10PKST
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4858C - MM LC con DDM - 550 m - 10 unità

Questa confezione di moduli Mini-GBIC multimodali consente di ottenere connessioni Gigabit Ethernet affidabili con il massimo risparmio

€ 694,99 IVA esclusa
€ 833,99 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4859C - SM/MM LC con DDM - 10km / 550m
J4859CST
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4859C - SM/MM LC con DDM - 10km / 550m

Questo modulo Mini-GBIC assicura connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche su fibra monomodale/multimodale

€ 106,99 IVA esclusa
€ 128,39 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4859C - SM/MM LC con DDM - 10km  / 550m - Confezione da 10
J4859C10PKST
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4859C - SM/MM LC con DDM - 10km / 550m - Confezione da 10

Questa confezione di moduli Mini-GBIC monomodali/multimodali assicura il massimo risparmio e connessioni Gigabit Ethernet affidabili

€ 942,99 IVA esclusa
€ 1.131,59 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP JD092B - MM LC con DDM - 300m
JD092BST
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP JD092B - MM LC con DDM - 300m

Questo modulo Mini-GBIC assicura connessioni 10 Gb Ethernet affidabili ed economiche su fibra multimodale

€ 404,99 IVA esclusa
€ 485,99 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP J9150A - MM LC con DDM - 300m
J9150AST
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP J9150A - MM LC con DDM - 300m

Questo modulo Mini-GBIC assicura connessioni 10 Gb Ethernet affidabili ed economiche su fibra multimodale

€ 433,99 IVA esclusa
€ 520,79 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP J9151A - SM LC con DDM - 10 km
J9151AST
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP J9151A - SM LC con DDM - 10 km

Questo modulo Mini-GBIC multimodale assicura connessioni 10 Gb Ethernet affidabili e risparmio di costi

€ 674,99 IVA esclusa
€ 809,99 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4858C - MM LC con DDM - 550 m
J4858CST
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4858C - MM LC con DDM - 550 m

Questo modulo Mini-GBIC permette di ottenere connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche su fibra multimodale

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore in fibra SFP+ 10 Gigabit compatibile HP 455883-B21 - MM LC con DDM - 300m
455883B21ST
Modulo Ricetrasmettitore in fibra SFP+ 10 Gigabit compatibile HP 455883-B21 - MM LC con DDM - 300m

Questo modulo Mini-GBIC multimodale fornisce connessioni 10 Gb Ethernet affidabili e risparmio di costi

€ 429,99 IVA esclusa
€ 515,99 IVA inclusa

Accessori