Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Modulo Ricetrasmettitore a onde lunghe da 8 Gb Fibre SFP+ B series - Compatibile HP AJ717A - SM LC - 10km

ID prodotto: AJ717AST

Modulo SFP+ per l'aggiunta di connessioni Fibre Channel a onde lunghe da 8 Gigabit, affidabili ed economiche, tramite fibra monomodale

Caratteristiche
  • Fornisce connessioni affidabili a onde lunghe per reti compatibili con 8G Fibre Channel (2GFC, 4GFC, 8GFC)

  • SFP+ compatibile al 100% con HP, equivalente al modulo HP AJ717A

  • Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

  • Lunghezza d'onda fibra ottica di 1310 nm

  • Monomodale con distanza massima fino a 10 km e connettore in fibra LC

  • Velocità massima di trasmissione dati fino a 8 Gbps

  • Installabile anche a sistema avviato

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 975,99 EUR IVA esclusa
€ 1.171,19 IVA inclusa

ID: AJ717AST

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Modulo SFP+ da 8 Gigabit Fibre Channel a onde lunghe compatibile con HP® e progettato da StarTech.com per offrire la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. Realizzato per soddisfare specifiche esigenti e totalmente collaudato per assicurare le massime prestazioni, questo modulo ricetrasmettitore per fibra di alta qualità può essere installato in dispositivi di rete HP che supportano il modulo ricetrasmettitore SFP+ FC HP AJ717A, nonché altre importanti marche di apparecchiature di rete. 

Il modulo SFP+ FC serie B Fibre Channel a onde lunghe da 8 Gb fornisce una velocità effettiva Fibre Channel (2GFC, 4GFC e 8GFC) a onde lunghe fino a 10 km tramite fibra monomodale con una lunghezza d'onda di 1310 nm utilizzando un connettore LC. Offre un modo affidabile ed economico per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete ed è coperto da una garanzia a vita.

Concepito per prestazioni di rete affidabili

Il modulo SFP+ FC 8G è stato fabbricato da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM e assicurare la conformità agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Nell'intento di soddisfare gli standard di qualità più elevati, StarTech.com fornisce una vasta gamma di prodotti per reti, tra cui schede per reti in fibra e rame, convertitori multimediali per fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Totalmente compatibile con HP e altre importanti marche

Il modulo SFP+ monomodale da 8 Gigabit è progettato per soddisfare gli standard di qualità più elevati ed è compatibile al 100% con HP, equivalente al ricetrasmettitore ottico HP AJ717A. Il modulo ricetrasmettitore SFP+ FC di StarTech.com è configurato e totalmente collaudato per garantire il perfetto funzionamento con i prodotti HP o di altre importanti marche di apparecchiature di rete.

Ai clienti viene garantito che l'utilizzo dei prodotti SFP+ di StarTech.com non andrà ad inficiare la protezione offerta dalla garanzia delle loro apparecchiature di rete. 

Pratico e scalabile

Offrendo caratteristiche di praticità e scalabilità, il ricetrasmettitore SFP+ FC supporta il collegamento a sistema acceso, che consente di installarlo senza interrompere il traffico di rete o dover riavviare l'apparecchiatura. Offre una soluzione versatile ed economica, compatibile con una vasta gamma di dispositivi di rete Fibre Channel da 8 Gigabit.

Il modulo AJ717AST assicura prestazioni affidabili ed è coperto da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita.  

Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP
Standard del settore 8GFC
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 8 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 2,104,865 hours
Tipo fibra Modalità singola
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo nei convertitori multimediali e nelle apparecchiature di rete a onde lunghe 8GFC (8G Fibre Channel)
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o HP
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.6 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 13.9 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 58.4 mm [2.3 in]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 95 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.