Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comModulo Ricetrasmettitore in Rame SFP+ RJ45 Gigabit Conforme MSA - 1000Base-TX - 100m
Modulo SFP per l'aggiunta di connessioni Gigabit Ethernet, affidabili ed economiche, tramite rame
ID prodotto: SFP1000TXST
- Offre connessioni Ethernet RJ45 Gigabit affidabili per reti compatibili con 1000Base-ER
- Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Interfaccia in rame RJ45
- Distanza massima fino a 100 m
- Velocità massima di trasmissione dati fino a 1 Gbps
- Installabile anche a sistema avviato
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo modulo SFP+ 1000Base-TX offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. Realizzato per soddisfare specifiche MSA esigenti e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta, il modulo ricetrasmettitore SFP in rame RJ45 offre un modo affidabile ed economico per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete. Inoltre è coperto da una garanzia a vita.
Connessioni Gigabit Ethernet affidabili
Con una velocità di trasferimento dei dati fino a 1 Gbps, questo modulo SFP può essere installato in un'apparecchiatura di rete dotata di una porta conforme a MSA e di un'interfaccia in rame RJ45. Offre una connettività Gigabit affidabile tramite cablaggi in rame per le reti compatibili con 1000Base-TX, a una distanza massima di 100 m.
Concepito per prestazioni di rete affidabili
Il ricetrasmettitore SFP è stato progettato per soddisfare o superare gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Con i ricetrasmettitori SFP, StarTech.com conferma la sua solida reputazione nella produzione di soluzioni per la connettività di qualità elevata, realizzando SFP che non sono da meno rispetto ai principali brand OEM in fatto di prestazioni ed affidabilità. Nell'intento di soddisfare gli standard più elevati, StarTech.com fornisce una vasta gamma di prodotti per reti, tra cui schede per reti in fibra e rame, convertitori multimediali per fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.
Pratico e scalabile
Offrendo caratteristiche di praticità e scalabilità, questo modulo ricetrasmettitore per fibra supporta il collegamento a sistema acceso, che consente di installarlo senza interrompere il traffico di rete o dover riavviare l'apparecchiatura. Si tratta di una soluzione versatile e compatibile con un'ampia gamma di apparecchiature di rete, che permette di espandere la rete a segmenti remoti in modo economicamente vantaggioso.
I clienti possono contare sul modulo SFP1000TXST per prestazioni affidabili, coperto da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati nelle apparecchiature compatibili con MSA
Ideale per l’implementazione in dispositivi di rete con diversi slot SFP
Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V934148 | |
UPC Code | 065030873383 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | MSA Compliant | |
Standard del settore | IEEE 802.3z 1000BASE-TX | |
Prestazioni | ||
DDM | No | |
Distanza di trasferimento max | 100 m (328 ft) | |
Massima velocità di trasferimento dati | 1000 Mbps | |
Modalità operativa fibra | Full Duplex | |
Reti compatibili | 1000 Mbps (1 Gbps) | |
Connettore/i | ||
Connettori unità locale | 1 - RJ-45 Femmina | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Per l'utilizzo in dispositivi di rete 1 Gigabit e convertitori multimediali | |
Requisiti di sistema e cavi | Porta SFP compatibile con MSA | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Temperatura di conservazione | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Umidità | 5~95% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 12.6 mm [0.5 in] | |
Colore | Argento | |
Larghezza prodotto | 13.9 mm [0.5 in] | |
Lunghezza prodotto | 58.4 mm [2.3 in] | |
Peso prodotto | 25 g [0.9 oz] | |
Tipo enclosure | Alluminio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 52 g [1.8 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Ricetrasmettitore SFP |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SFP1000TXST_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.