StarTech.com

Juniper EX-SFP-1GE-LX Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: EXSFP1GELXST

  • Compatibilità garantita del 100% con Juniper EX-SFP-1GE-LX
  • SFP compatibile al 100% con Juniper Networks, equivalente a Juniper EX-SFP-1GE-LX
  • Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
€ 64,99 EUR IVA esclusa
€ 79,29 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto EXSFP1GELXST è un modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con Juniper EX-SFP-1GE-LX, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Juniper®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-LX, a una distanza massima di 10 km. 

Specifiche tecniche: 

  • Lunghezza d'onda: 1310 nm 
  • Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps 
  • Tipo: fibra monomodale 
  • Tipo di connessione: connettore LC 
  • Distanza massima di trasferimento: 10 km 
  • MTBF: 3.092.408 ore 
  • Consumo energetico: inferiore a 1 watt 
  • Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì 

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.  

Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com 

Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità. 

Applicazioni

Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Juniper 

Ideale per l’implementazione in dispositivi di rete con diversi slot SFP

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper
Standard del settore IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 3.092.408 ore
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Modalità singola
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP compatibile con MSA o Juniper Networks
Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Alimentazione
Consumo energetico < 1 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.5 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 13.7 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 56.6 mm [2.2 in]
Peso prodotto 19 g [0.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 48 g [1.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP

Certificazioni

Prodotti correlati

Juniper SFP-1GE-LX Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX
SFP1GELXST
Juniper SFP-1GE-LX Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Juniper EX-SFP-1GE-SX Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX
EXSFP1GESXST
Juniper EX-SFP-1GE-SX Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale | LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa

Accessori