Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comModulo Ricetrasmettitore SFP 1000Base-LX- Compatibile Juniper SFP-1GE-LX - SM LC -10km
Modulo SFP per l'aggiunta di connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche tramite fibra monomodale
ID prodotto: SFP1GELXST
- Fornisce connessioni Gigabit Ethernet affidabili per reti conformi a 1000Base-LX
- SFP compatibile al 100% con Juniper Networks, equivalente a Juniper SFP-1GE-LX
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Supporta la funzione DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring)
- Lunghezza d'onda fibra ottica di 1310 nm
- Supporta la fibra monomodale (distanza massima 10 km)
- Connettore in fibra LC
- Velocità di trasferimento dati massime fino a 1,25 Gbps
- Installabile anche a sistema avviato
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
SFP Gigabit per fibra di StarTech.com progettato per offrire connessioni di rete affidabili. Realizzato per soddisfare specifiche esigenti e totalmente collaudato per assicurare le massime prestazioni, questo modulo ricetrasmettitore per fibra di alta qualità può essere installato in switch e router Juniper Networks® che supportano il modulo ricetrasmettitore Juniper SFP-1GE-LX, nonché altre importanti marche di apparecchiature di rete.
Il modulo SFP+ 1000Base-LX offre una connettività Gigabit tramite cavo in fibra monomodale con una portata fino a 10 km. Offre un modo affidabile ed economico per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete ed è coperto da una garanzia a vita.
Concepito per prestazioni di rete affidabili
Il ricetrasmettitore SFP monomodale è stato fabbricato da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM e assicurare la conformità agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Nell'intento di soddisfare gli standard di qualità più elevati, StarTech.com fornisce una vasta gamma di prodotti per reti, tra cui schede per reti in fibra e rame, convertitori multimediali per fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.
Totalmente compatibile con Juniper Networks e altre importanti marche
L'SFP SM Gigabit è progettato per soddisfare gli standard di qualità più elevati ed è compatibile al 100% con Juniper, equivalente al ricetrasmettitore SFP Juniper SFP-1GE-LX. Il ricetrasmettitore SFP di StarTech.com è configurato e totalmente collaudato per garantire il perfetto funzionamento con i prodotti Juniper Networks o di altre importanti marche di apparecchiature di rete.
Ai clienti viene garantito che l'utilizzo dei prodotti SFP di StarTech.com non andrà ad inficiare la protezione offerta dalla garanzia delle loro apparecchiature di rete.
Pratico e scalabile
Offrendo caratteristiche di praticità e scalabilità, questo ricetrasmettitore per fibra supporta il collegamento a sistema acceso, che consente di installarlo senza interrompere il traffico di rete o dover riavviare l'apparecchiatura. Offre una soluzione versatile ed economica, compatibile con numerosi dispositivi di rete Gigabit.
Ideale per l'utilizzo in switch, router e altre apparecchiature di rete, il ricetrasmettitore SFP offre prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economicamente vantaggioso. Il modulo SFP supporta i cavi in fibra monomodale con una distanza massima di 10 km e una velocità massima di trasmissione dati fino a 1,25 Gbps. Il ricetrasmettitore SFP GbE per fibra supporta anche la funzione DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring).
I clienti possono contare sul modulo SFP1GELXST per prestazioni affidabili, coperto da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati nelle apparecchiature Juniper Networks o compatibili con MSA
Ideale per l’implementazione in dispositivi di rete con diversi slot SFP
Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933940 | |
UPC Code | 065030869409 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Juniper | |
Standard del settore | IEEE 802.3z 1000BASE-LX | |
Prestazioni | ||
DDM | Sì | |
Distanza di trasferimento max | 10 km (6.2 mi) | |
Lunghezza d'onda | 1310nm | |
Massima velocità di trasferimento dati | 1,25 Gbps | |
Modalità operativa fibra | Full Duplex | |
MTBF | 3,092,408 hours | |
Reti compatibili | 1000 Mbps (1 Gbps) | |
Tipo fibra | Modalità singola | |
Connettore/i | ||
Connettori unità locale | 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina | |
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Porta SFP compatibile con MSA o Juniper Networks | |
Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali | ||
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Temperatura di conservazione | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Umidità | 5~95% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 12.5 mm [0.5 in] | |
Colore | Argento | |
Larghezza prodotto | 13.7 mm [0.5 in] | |
Lunghezza prodotto | 56.6 mm [2.2 in] | |
Peso prodotto | 28 g [1 oz] | |
Tipo enclosure | Alluminio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 54 g [1.9 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Ricetrasmettitore SFP |
Prodotti correlati
Modulo Ricetrasmettitore SFP 1000Base-LX - Compatibile Juniper EX-SFP-1GE-LX - SM LC - 10km
Modulo SFP per l'aggiunta di connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche tramite fibra monomodale
Accessori
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet
Consente la connessione di un desktop basato su PCI Express o di un PC per montaggio in rack direttamente a una rete in fibra ottica utilizzando l'SFP Gigabit scelto
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC/LC - LSZH da 1 m
Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 4 m
Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 7 m
Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 10 m
Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH
Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack
Consente di scalare la propria rete e collegare fino a 10 diversi dispositivi Gigabit Ethernet, compresi 8 dispositivi RJ45 + 2 connessioni in fibra ottica utilizzando uno slot SFP a scelta
Switch Ethernet Gigabit a 8 porte PoE+ con 2 connessioni SFP - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale
Consente di aggiungere fino a 10 dispositivi GbE diversi alla rete, utilizzando 8 connessioni RJ45 (PoE+) e 2 connessioni in fibra ottica, con gestione intelligente del livello 2
Switch Ethernet Gigabit a 8 porte con 2 connessioni SFP - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale
Consente di aggiungere fino a 10 dispositivi GbE alla rete, utilizzando 8 connessioni RJ45 e 2 connessioni in fibra ottica, con supporto della gestione intelligente del livello 2
Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000
Consente di convertire ed estendere diverse reti tramite connessione Gigabit con cavo in fibra utilizzando l’SFP scelto
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SFP1GELXST_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.