StarTech.com

Cisco GLC-LH-SM Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH - 10 unità

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale & Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: GLCLHSM10PST

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-LH-SM
  • I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
€ 725,99 EUR IVA esclusa
€ 885,71 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto GLCLHSM10PST è un modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con Cisco GLC-LH-SM, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-LX/LH, a una distanza massima di 10 km. 

Specifiche tecniche: 

  • Lunghezza d'onda: 1310 nm 
  • Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps 
  • Tipo: fibra monomodale/multimodale 
  • Tipo di connessione: connettore LC 
  • Distanza massima di trasferimento: 10 km 
  • MTBF: 3.092.408 ore 
  • Consumo energetico: inferiore a 1 watt 
  • Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): no 

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.  

Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com 

Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità. 

Applicazioni

Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Cisco 

Espansione della rete a segmenti remoti 

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Standard del settore IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
Prestazioni
Auto MDIX
DDM No
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 3.092.408 ore
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Single Mode / Multi Mode
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Alimentazione
Consumo energetico < 1 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.5 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 13.7 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 56.6 mm [2.2 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio e acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 250 g [8.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 10 - Ricetrasmettitori SFP

Certificazioni

Prodotti correlati

Cisco GLC-LH-SM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH
SFPGLCLHSMST
Cisco GLC-LH-SM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Mono & Multi-modale| LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Convertitore multimediale in fibra Gigabit Ethernet con slot SFP aperto
ET91000SFP2
Convertitore multimediale in fibra Gigabit Ethernet con slot SFP aperto

Converte ed estende una connessione Gigabit Ethernet tramite fibra utilizzando l'SFP Gigabit scelto

€ 205,99 IVA esclusa
€ 251,31 IVA inclusa
Modulo scheda per convertitori multimediali in fibra Gigabit Ethernet con slot SFP aperto
ET91000SFP2C
Modulo scheda per convertitori multimediali in fibra Gigabit Ethernet con slot SFP aperto

Consente di convertire ed estendere una connessione Gigabit Ethernet tramite fibra utilizzando l'SFP Gigabit scelto

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000
MCM1110SFP
Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000

Consente di convertire ed estendere diverse reti tramite connessione Gigabit con cavo in fibra utilizzando l’SFP scelto

€ 103,99 IVA esclusa
€ 126,87 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet
PEX1000SFP2
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet

Consente la connessione di un desktop basato su PCI Express o di un PC per montaggio in rack direttamente a una rete in fibra ottica utilizzando l'SFP Gigabit scelto

€ 226,99 IVA esclusa
€ 276,93 IVA inclusa
Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack
IES101002SFP
Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack

Consente di scalare la propria rete e collegare fino a 10 diversi dispositivi Gigabit Ethernet, compresi 8 dispositivi RJ45 + 2 connessioni in fibra ottica utilizzando uno slot SFP a scelta

€ 243,99 IVA esclusa
€ 297,67 IVA inclusa
Cisco GLC-LH-SMD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH - 10 unità
GLCLHSMD10ST
Cisco GLC-LH-SMD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH - 10 unità

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale & Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 797,99 IVA esclusa
€ 973,55 IVA inclusa
Cisco GLC-LH-SMD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH
GLCLHSMDST
Cisco GLC-LH-SMD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale & Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 108,99 IVA esclusa
€ 132,97 IVA inclusa
Cisco GLC-SX-MM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX
SFPGLCSXMMST
Cisco GLC-SX-MM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale| LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Cisco SFP-GE-S Compatibile - Modulo SFP in fibra - 1000BASE-SX
SFPGESST
Cisco SFP-GE-S Compatibile - Modulo SFP in fibra - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale| LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 74,99 IVA esclusa
€ 91,49 IVA inclusa
Cisco GLC-SX-MM Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX - 10 unità
GLCSXMM10PST
Cisco GLC-SX-MM Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX - 10 unità

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale | LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 652,99 IVA esclusa
€ 796,65 IVA inclusa

Accessori