Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Modulo Ricetrasmettitore SFP RJ45 in rame - Compatibile HP JD089B- 100m

ID prodotto: JD089BST

Modulo SFP per l'aggiunta di connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche

Caratteristiche
  • Fornisce connessioni Ethernet RJ45 affidabili per reti 1000Base-T

  • SFP compatibile al 100% con HP, equivalente al modulo HP JD089B

  • Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

  • Interfaccia in rame RJ45

  • Distanza massima fino a 100 m

  • Velocità di trasferimento dati massime fino a 1000 Mbps

  • Supporto della negoziazione automatica

  • Installabile anche a sistema avviato

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 90,99 EUR IVA esclusa
€ 109,19 IVA inclusa

ID: JD089BST

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Modulo SFP Gigabit in rame compatibile con HP e progettato da StarTech.com per offrire la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. Realizzato per soddisfare specifiche esigenti e totalmente collaudato per assicurare le massime prestazioni, questo modulo ricetrasmettitore SFP di alta qualità può essere installato in dispositivi di rete HP® che supportano il modulo ricetrasmettitore SFP HP JD089B, nonché altre importanti marche di apparecchiature di rete. 

Il ricetrasmettitore SFP fornisce una velocità effettiva 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T su una distanza fino a 100 m utilizzando un connettore in rame RJ-45. Offre un modo affidabile ed economico per aggiungere, sostituire o aggiornare una porta Ethernet in rame sulle apparecchiature di rete ed è coperto da una garanzia a vita.

Concepito per prestazioni di rete affidabili

Il modulo SFP Gigabit in rame RJ45 è stato fabbricato da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM e assicurare la conformità agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Nell'intento di soddisfare gli standard di qualità più elevati, StarTech.com fornisce una vasta gamma di prodotti per reti, tra cui schede per reti in fibra e rame, convertitori multimediali per fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Totalmente compatibile con HP e altre importanti marche

Il modulo SFP Gigabit in rame è progettato per soddisfare gli standard di qualità più elevati ed è compatibile al 100% con HP, equivalente al ricetrasmettitore HP JD089B. Il ricetrasmettitore di StarTech.com è configurato e totalmente collaudato per garantire il perfetto funzionamento con i prodotti HP o di altre importanti marche di apparecchiature di rete.

Ai clienti viene garantito che l'utilizzo dei prodotti SFP di StarTech.com non andrà ad inficiare la protezione offerta dalla garanzia delle loro apparecchiature di rete. 

Pratico e scalabile

Offrendo caratteristiche di praticità e scalabilità, il modulo SFP supporta il collegamento a sistema acceso, che consente di installarlo senza interrompere il traffico di rete o dover riavviare l'apparecchiatura. Offre una soluzione versatile ed economica, compatibile con numerosi dispositivi di rete Gigabit Ethernet a porta singola e multiporta.

Ideale per l'utilizzo in switch, router e altre apparecchiature di rete HP, il modulo SFP offre prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economicamente vantaggioso. Il modulo SFP supporta la funzione di negoziazione automatica, una distanza massima fino a 100 m e una velocità massima di trasmissione dati fino a 1000 Mbps.

I clienti possono contare sul modulo JD089BST per prestazioni affidabili, coperto da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita.  

Applicazioni
  • Utilizzabile con slot Mini-GBIC in fibra (MM o SM) e rame (RJ45) (NIC, convertitori multimediali in fibra)
  • Utilizzabile in sale server e data center per coprire lunghissime distanze, senza timore di interferenze EM, e fornire un’interconnessione ad elevata larghezza di banda e bassa latenza fra i dispositivi di dorsale (come switch e router)
  • Offre la flessibilità di porte per rispondere all’evoluzione delle esigenze nel corso del tempo, dal rame alla fibra
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP
Standard del settore IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Prestazioni
Auto MDIX
DDM No
Distanza di trasferimento max 100 m (328 ft)
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 4.655.371 ore
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o HP
Per l'utilizzo in dispositivi di rete 1 Gigabit e convertitori multimediali
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.8 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 13.7 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 54 g [1.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP
Certificazioni
Modulo Ricetrasmettitore Transceiver Gigabit RJ45 SFP in Rame - Compatabile HP J8177C - 10 unità
J8177C10PKST

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver Gigabit RJ45 SFP in Rame - Compatabile HP J8177C - 10 unità

Questa confezione di moduli Mini-GBIC RJ45 assicura connessioni Gigabit Ethernet affidabili con il massimo risparmio

€ 852,99 IVA esclusa
€ 1.023,59 IVA inclusa

Modulo Ricetrasmettitore SFP in rame RJ45 Gigabit compatibile con HP 453154-B21
453154B21ST

Modulo Ricetrasmettitore SFP in rame RJ45 Gigabit compatibile con HP 453154-B21

Questo modulo Mini-GBIC RJ45 assicura connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche

€ 158,99 IVA esclusa
€ 190,79 IVA inclusa

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4858C - MM LC con DDM - 550 m - 10 unità
J4858C10PKST

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4858C - MM LC con DDM - 550 m - 10 unità

Questa confezione di moduli Mini-GBIC multimodali consente di ottenere connessioni Gigabit Ethernet affidabili con il massimo risparmio

€ 694,99 IVA esclusa
€ 833,99 IVA inclusa

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4859C - SM/MM LC con DDM - 10km / 550m
J4859CST

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4859C - SM/MM LC con DDM - 10km / 550m

Questo modulo Mini-GBIC assicura connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche su fibra monomodale/multimodale

€ 106,99 IVA esclusa
€ 128,39 IVA inclusa

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4859C - SM/MM LC con DDM - 10km  / 550m - Confezione da 10
J4859C10PKST

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4859C - SM/MM LC con DDM - 10km / 550m - Confezione da 10

Questa confezione di moduli Mini-GBIC monomodali/multimodali assicura il massimo risparmio e connessioni Gigabit Ethernet affidabili

€ 942,99 IVA esclusa
€ 1.131,59 IVA inclusa

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP JD092B - MM LC con DDM - 300m
JD092BST

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP JD092B - MM LC con DDM - 300m

Questo modulo Mini-GBIC assicura connessioni 10 Gb Ethernet affidabili ed economiche su fibra multimodale

€ 404,99 IVA esclusa
€ 485,99 IVA inclusa

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP J9150A - MM LC con DDM - 300m
J9150AST

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP J9150A - MM LC con DDM - 300m

Questo modulo Mini-GBIC assicura connessioni 10 Gb Ethernet affidabili ed economiche su fibra multimodale

€ 433,99 IVA esclusa
€ 520,79 IVA inclusa

Modulo Ricetrasmettitore in fibra SFP+ 10 Gigabit compatibile HP 455883-B21 - MM LC con DDM - 300m
455883B21ST

Modulo Ricetrasmettitore in fibra SFP+ 10 Gigabit compatibile HP 455883-B21 - MM LC con DDM - 300m

Questo modulo Mini-GBIC multimodale fornisce connessioni 10 Gb Ethernet affidabili e risparmio di costi

€ 429,99 IVA esclusa
€ 515,99 IVA inclusa

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP J9151A - SM LC con DDM - 10 km
J9151AST

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver 10 Gigabit SFP+ in fibra - Compatabile HP J9151A - SM LC con DDM - 10 km

Questo modulo Mini-GBIC multimodale assicura connessioni 10 Gb Ethernet affidabili e risparmio di costi

€ 674,99 IVA esclusa
€ 809,99 IVA inclusa

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4858C - MM LC con DDM - 550 m
J4858CST

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4858C - MM LC con DDM - 550 m

Questo modulo Mini-GBIC permette di ottenere connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche su fibra multimodale

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa

Schede di rete (1)

Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet
PEX1000SFP2

Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet

Consente la connessione di un desktop basato su PCI Express o di un PC per montaggio in rack direttamente a una rete in fibra ottica utilizzando l'SFP Gigabit scelto

€ 226,99 IVA esclusa
€ 272,39 IVA inclusa

Switch Ethernet (3)

Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack
IES101002SFP

Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack

Consente di scalare la propria rete e collegare fino a 10 diversi dispositivi Gigabit Ethernet, compresi 8 dispositivi RJ45 + 2 connessioni in fibra ottica utilizzando uno slot SFP a scelta

€ 243,99 IVA esclusa
€ 292,79 IVA inclusa

Switch Ethernet Gigabit a 8 porte PoE+ con 2 connessioni SFP - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale
IES101GP2SFW

Switch Ethernet Gigabit a 8 porte PoE+ con 2 connessioni SFP - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale

Consente di aggiungere fino a 10 dispositivi GbE diversi alla rete, utilizzando 8 connessioni RJ45 (PoE+) e 2 connessioni in fibra ottica, con gestione intelligente del livello 2

€ 626,99 IVA esclusa
€ 752,39 IVA inclusa

Switch Ethernet Gigabit a 8 porte con 2 connessioni SFP - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale
IES101G2SFPW

Switch Ethernet Gigabit a 8 porte con 2 connessioni SFP - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale

Consente di aggiungere fino a 10 dispositivi GbE alla rete, utilizzando 8 connessioni RJ45 e 2 connessioni in fibra ottica, con supporto della gestione intelligente del livello 2

€ 482,99 IVA esclusa
€ 579,59 IVA inclusa

Convertitori media fibra (1)

Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000
MCM1110SFP

Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000

Consente di convertire ed estendere diverse reti tramite connessione Gigabit con cavo in fibra utilizzando l’SFP scelto

€ 103,99 IVA esclusa
€ 124,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.