StarTech.com

Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 10/100/1000BASE-TX

10/100/1000 Mbps | Rame| RJ45 | 100 m | Garanzia a vita

ID prodotto: MASFP1GBTXST

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX
  • I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico, inferiore a 1,3 W
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
€ 96,99 EUR IVA esclusa
€ 118,33 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto MASFP1GBSXST è un modulo ricetrasmettitore in rame compatibile con Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco Meraki™. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE (1000 Mbps) tramite cablaggi in rame per le reti compatibili 10BASE-T, 1000BASE-T e 100BASE-TX, a una distanza massima di 100 m. 

Specifiche tecniche: 

  • Velocità massima di trasferimento dei dati: 1000 Mbps 
  • Tipo: rame 
  • Tipo di connessione: connettore RJ45 
  • Distanza massima di trasferimento: 100 m 
  • MTBF: 4.655.371 ore 
  • Consumo energetico: inferiore a 1,3 Watt 
  • Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): no 

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo in rame SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.  

Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com 

Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità. 

Applicazioni

Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Cisco Meraki 

Espansione della rete a segmenti remoti 

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco Meraki
Standard del settore IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Prestazioni
Auto MDIX
DDM No
Distanza di trasferimento max 100 m (328 ft)
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 4.655.371 ore
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Tipo fibra Rame
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP compatibile con MSA o Cisco Meraki
Per l'utilizzo in dispositivi di rete 1 Gigabit e convertitori multimediali
Alimentazione
Consumo energetico < 1.3 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.8 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Peso prodotto 21 g [0.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 51 g [1.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP

Certificazioni

Accessori