StarTech.com

Extender seriale DB9 RS-232 via Cat5 - Fino a 1000 metri

Consente di estendere la connessione seriale RS-232 fino a 1.000 metri, tramite cavo Cat5

ID prodotto: RS232EXTC1EU

  • Permette di estendere la comunicazione RS-232 fino a distanze di 1000 m
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 230 kbps
  • Compatibile con tutte le comunicazioni basate su RS-232
Ulteriori Informazioni
  • Permette l'impiego dell'infrastruttura Cat5, 5e, 6 o, ancora meglio, Ethernet per connettere da remoto i dispositivi seriali
  • Supporto della modalità Full Duplex
  • Design compatto
  • Semplice installazione plug-and-play: nessun software o driver richiesto
€ 149,99 EUR IVA esclusa
€ 182,99 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'extender seriale via Cat5 RS232EXTC1EU permette di aumentare la distanza della connessione seriale RS-232 fino a 1000 metri, quindi di connettere periferiche seriali fino a un chilometro di distanza dal sistema: un cavo eccezionale, con lunghezza maggiore di 65 volte rispetto alle limitazioni di un normale cavo seriale RS-232. L'extender seriale rappresenta una soluzione economica e completamente basata sull'hardware, che permette di eliminare la necessità di installare software aggiuntivi grazie all'installazione plug-and-play. L'hardware si installa in pochi minuti utilizzando cavi Cat5 o, ancora meglio, Ethernet esistenti o nuovi. Perfetto per applicazioni in contesti industriali di controllo e monitoraggio, POS, sicurezza, dispositivi medicali e applicazioni di controllo del traffico, l'extender seriale RS-232 via Cat5 mantiene lo standard RS-232 e supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 230 Kbps. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Offre la flessibilità di scegliere la posizione dei dispositivi seriali, grazie all'eccezionale lunghezza massima del cavo seriale RS-232
  • Solo ed esclusivamente hardware. Nessun software, né driver di installazione necessari, per una semplice soluzione plug-and-play
  • Permette l'utilizzo di sale di controllo lontane da condizioni ambientali difficili, dove potrebbero essere posizionati i dispositivi seriali

Applicazioni

Le applicazioni industriali includono macchinari a controllo numerico (CNC), strumenti per l'acquisizione di dati da codici a barre, strumenti di controllo dei processi di amministrazione, stazioni di pesatura e altre applicazioni produttive

Permette il monitoraggio e il controllo di strumentazioni medicali, scanner per tessere o tastiere di sicurezza, dispositivi per punti vendita e dati di sensori remoti, oltre a molti altri tipi di comunicazioni seriali in ambito sanitario

Per estendere la connettività a dispositivi di lettura delle carte nei punti vendita, scanner per codici a barre, registratori di cassa, bilance, stampanti per ricevute o schermi di registratori di cassa

Per acquisire dati da tastiere, lettori di schede, installazioni di telecamere o sistemi di sicurezza domestici

Monitoraggio di sensori remoti per la gestione di flussi di traffico (controllo del traffico aereo e strade a scorrimento veloce)

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Cablaggio UTP Cat 5
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 1 km (0.6 mi)
Massima velocità di trasferimento dati 115,2 Kbps
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Connettori unità remote 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
1 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Cavi RJ45 Cat5 necessari
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso 2 adattatori AC inclusi
Consumo energetico 9
Corrente di uscita 1A
Corrente ingresso 55mA
Tensione di uscita 9 DC
Tensione ingresso 240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Umidità Da 0% a 95%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 34 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 92 mm [3.6 in]
Peso prodotto 65 g [2.3 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1 kg [2.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender RS-232 per unità locale
1 - Extender RS-232 per unità remota
1 - Cavo null modem 20 cm (DB-9 maschio-maschio)
2 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale utente
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori