Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Convertitore seriale Ethernet RS-232 a 1 porta - PoE Power Over Ethernet

ID prodotto: NETRS2321POE

Consente di collegare, configurare e gestire in remoto un dispositivo seriale RS-232 tramite una rete IP.

Caratteristiche
  • Supporta Ethernet o Power over Ethernet (POE) standard

  • Supporta i protocolli UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP e ARP-Ping.

  • Possibilità di montaggio a parete

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Porta 10/100Mbps RJ45 LAN integrata

  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 115,2 Kbps per porta

  • Supporto di auto-crossover (MDI/MDI-X).

  • Supporto di Windows® 2000, XP 32 bit e Vista 32 bit

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 190,99 EUR IVA esclusa
€ 229,19 IVA inclusa

ID: NETRS2321POE

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il convertitore seriale Ethernet RS-232 a 1 porta NETRS2321POE - PoE (Power Over Ethernet) consente di installare dispositivi RS-232 in qualsiasi punto della rete TCP/IP Ethernet WAN/LAN e accedervi come se fossero accanto all'utente, persino tramite Internet!

Il convertitore seriale è progettato per il perfetto funzionamento con altre porte integrate e seriali aggiuntive come se fossero all'interno del computer. Perfetto per l'automazione industriale, la sicurezza, i punti vendita o qualsiasi applicazione seriale a lungo raggio, assicura prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente.

Il convertitore seriale Ethernet supporta PoE (Power over Ethernet) se collegato a un dispositivo conforme a PoE eliminando la necessità di alimentazione e prese di corrente esterne, semplificando inoltre la collocazione del convertitore in base alle esigenze.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Il supporto di PoE offre la libertà di collocare il convertitore seriale dove è necessario anche se non è disponibile una presa di corrente.
  • La connessione basata su IP ai dispositivi seriali consente la gestione da remoto da qualsiasi punto, persino tramite Internet.
  • Consente il collegamento da remoto a più unità NETRS2321POE con un solo PC per una gestione semplice ed efficiente dei dispositivi da una sola postazione.
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® Vista (32), XP (32), 2000

Applicazioni
  • Produzione (macchinari CNC, attrezzature per il controllo di processo, scanner per codici a barre, stampanti seriali)
  • Sicurezza (controllo UPS, pannelli chiavi d'accesso, videocamere, lettori di schede)
  • Controllo ambientale (illuminazione, temperatura, orologi)
  • POS (lettori di carte di credito/debito, stampanti per ricevute, scanner per codici a barre, registratori di cassa, bilance)
  • Ospedale (dispositivi per il monitoraggio, sale infermieri)
  • Front desk di hotel (stampanti seriali, scanner per codici a barre, tastiera, mouse, stampante per ricevute, lettore di carte di credito/carte di debito)
  • Ospitalità/Ristorante (lettore di carte di credito/carte di debito, stampanti seriali)
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Standard del settore IEEE 802.3af Power-over-Ethernet
Prestazioni
Bit dati 6, 7, 8
Bit di stop 1, 2
Massima velocità di trasferimento dati 115,2 Kbps
MTBF 233,403 Hours
Protocolli supportati UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
1 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® Vista (32), XP (32), 2000
Note/requisiti speciali
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatori
Indicatori LED 3 - Heartbeat, Connessione/Attività, 10/100 Mbps
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 1.2
Corrente di uscita 0.1A
Corrente ingresso 0.3 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25.4 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 66.3 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 107 mm [4.2 in]
Peso prodotto 480 g [16.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.9 kg [1.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore industriale seriale over IP
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Cavi DB9 e DB25 (3)

Cavo null modem seriale DB9 a 9 pin RS232 femmina / femmina da 3 m
SCNM9FF

Cavo null modem seriale DB9 a 9 pin RS232 femmina / femmina da 3 m

Consente di trasferire file tramite connessione seriale

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

Cavo null modem seriale 3 m DB9 RS-232 - F/M
SCNM9FM

Cavo null modem seriale 3 m DB9 RS-232 - F/M

Consente di trasferire file tramite connessione seriale

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Gender Changer slim per DB29 - F/F
GC9SF

Gender Changer slim per DB29 - F/F

Consente di convertire un connettore DB9 a 9 pin maschio in un connettore DB9 a 9 pin femmina

€ 1,99 IVA esclusa
€ 2,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.