Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Non piu disponibile - Print Server Wireless N ad 1 porta USB AirPrint 150 Mbps - Server di Stampa WiFi - 802.11 b/g/n

ID prodotto: PM1115UA

Non piu disponibile

Permette di stampare direttamente da dispositivi iPhone® / iPod touch® / iPad® su una stampante USB standard

Caratteristiche
  • Compatibile con AirPrint Apple su iPad (tutti i modelli), iPhone (3GS o successiva) e iPod touch (di 3a generazione o successive)

  • Supporta inoltre la condivisione di stampa con sistemi desktop e laptop

  • Conforme alle reti wireless 802.11b/g/n, con velocità di trasferimento dei dati fino a 150 Mbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporto USB 2.0

  • Porta LAN RJ45 da 10/100 Mbps opzionale

  • Dimensioni compatte

  • Interfaccia web di facile utilizzo e software incluso per la configurazione su Windows o Mac OS

Disponibile in
€ 0,00 IVA esclusa
€ 0,00 IVA inclusa

ID: PM1115UA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il server AirPrint USB Wireless-N PM1115UA permette di stampare direttamente da dispositivi iPhone, iPod touch o iPad sulla maggior parte delle stampanti USB standard tramite la rete wireless. (Per un elenco delle stampanti compatibili, vedere la documentazione di supporto).

Collegando il compatto server AirPrint alla rete wireless esistente, è possibile stampare direttamente dal menu stampa del dispositivo iOS® / iPad, senza dover trasferire documenti o foto su un altro sistema.

È inoltre possibile utilizzare il server AirPrint con altri sistemi laptop e desktop all'interno della rete, trasformando efficacemente qualsiasi stampante USB standard in una stampante di rete completa. Questo server compatto è compatibile con gli standard 802.11b/g/n ed è dotato di un'interfaccia web di facile utilizzo, così come di un software per la gestione della stampa per Windows® e Mac OS®. Per una maggiore flessibilità, è possibile collegare fino a 2 stampanti al server di stampa utilizzando un hub USB (non incluso).

Inoltre, utilizzando un server di stampa wireless, si ha l'ulteriore vantaggio di poter avere la propria stampante a disposizione all'interno dell'aria di copertura del router wireless, pertanto è possibile posizionarlo in un luogo comodo, senza bisogno di collegarlo mediante un cavo di rete.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Per stampare in modalità wireless senza problemi dai dispositivi iOS, mediante il supporto AirPrint
  • Consente di posizionare comodamente la stampante senza bisogno di connessioni cablate di rete, grazie alla condivisione delle stampanti in modalità wireless
  • Ampia compatibilità per l'utilizzo con la maggior parte delle stampanti USB sul mercato
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)

Applicazioni
  • Permette di stampare direttamente da dispositivi iOS tramite la rete wireless
  • Consente di trasformare una stampante USB standard in una stampante wireless indipendente da condividere tra più computer collegati in rete
  • Posizionare la stampante in un luogo comodo e centrale, senza bisogno di un cavo di rete
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Interfaccia USB 2.0
RJ45 (10/100 Ethernet)
Wireless
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n Wireless
Prestazioni
Frequenza 2.4 GHz
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
Crittografia dati WPA
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Massima velocità di trasferimento dati 150 Mbps
Protocolli supportati TCP/IP
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)
Note/requisiti speciali
Nota AirPrint è una tecnologia di Apple® supportata da iPad (tutti i modelli), iPhone (3GS o successiva) e iPod touch (di 3a generazione o successive)
La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software incluso, il server di stampa può essere utilizzato senza software su qualsiasi piattaforma in grado di supportare la stampa in rete
Supporta la maggior parte delle stampanti USB standard (per un elenco delle stampanti compatibili, vedere la documentazione di supporto)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - WLAN
1 - LAN
1 - USB
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1 A
Corrente ingresso 0.2 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 24 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 57 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Peso prodotto 56 g [2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 324 g [11.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Server AirPrint™ USB 2.0 Wireless-N
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A
SVA5M3NEUA

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavi USB 2.0 (3)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.