StarTech.com

Server di rete per Stampante Ethernet 10/100 Mbps con porta USB 2.0

Permette di condividere una stampante USB standard con più utenti tramite la rete Ethernet

ID prodotto: PM1115U2

  • Permette di condividere un’unica stampante USB con più utenti tramite rete
  • Consente di stampare da qualsiasi computer collegato in rete in tutto l’ufficio o via internet
  • Fornisce un collegamento Ethernet affidabile con rilevamento automatico 10Base-T/100Base-TX
Ulteriori Informazioni
  • Conforme a USB 2.0
  • Compatibile con la maggior parte delle stampanti standard
  • Facile da configurare utilizzando il programma di impostazione basato su Windows o la gestione basata sul web
  • Supporta la stampa in rete LPR, Bonjour Print Services
  • Supporto Full Duplex
  • Supporto di frame Jumbo
  • Supporto Auto MDI-X
  • Alloggiamento compatto
€ 66,99 EUR IVA esclusa
€ 81,73 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset EST - EST2862B
Porte 1
Standard del settore Conforme a IEEE 802.3 10BASE-T e IEEE 802.3u 100BASE-TX
Prestazioni
Auto MDIX
Distanza max 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 100 Mbps
Possibilità di gestione in remoto
Protocolli supportati LPR
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, 7, 8 / RT, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 to 10.10
Note/requisiti speciali
Nota La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software incluso, il server di stampa può essere utilizzato senza software sulla maggior parte delle piattaforme in grado di supportare la stampa in rete
Requisiti di sistema e cavi Stampante con connessione USB
Cavo per stampante USB non incluso
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione
1 - Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 2
Corrente di uscita 1A
Corrente ingresso 0.25
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.3 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 54 mm [2.1 in]
Lunghezza prodotto 53 mm [2.1 in]
Peso prodotto 62 g [2.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 14.9 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 326 g [11.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Server di stampa LPR in rete USB 2.0
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Cavo di rete RJ45
1 - Guida di avvio rapido
1 - CD software

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, 7, 8 / RT, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 to 10.10

Certificazioni

Accessori