StarTech.com

Switch industriale Gigabit Ethernet non gestito a 6 porte con 4 porte PoE+ e regulazione di voltaggio - Guide DIN/Montaggio a parete

Consente il collegamento di alimentazione e dati Gigabit Ethernet a 4 dispositivi dotati di PoE con 2 porte GbE aggiuntive e alimentatore ridondante

ID prodotto: IES61002POE

  • 4 porte Gigabit PoE+/PSE (Alimentazione + dati) compatibili con IEEE 802.3at/802.3af e 2 porte GbE aggiuntive
  • Supporta fino a 55 V, 30 Watt max in uscita per porta PoE
  • Alimentatori ridondanti tramite il blocco terminale CC da 24/48 V con relay d'allarme
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con ingresso di alimentazione ad ampio range da 20 a 57 V CC
  • Convertitore step-up da 24 V CC a CC
  • Ampio intervallo della temperatura d'esercizio: da -40°C a 75°C
  • Box esterno in metallo di classe IP-30
  • Montabile su guida DIN o a parete
€ 518,99 EUR IVA esclusa
€ 633,17 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Approvazioni a norma di legge EN61000-6-4 – Emission for industrial environment

EN61000-6-2 Immunity for Industrial environment
EN61000-4-3 (RS) Level 3, Criteria A
EN61000-4-6 (CS) Level 3, Criteria A
EN61000-4-8 (Magnetic Field) Level 3, Criteria A

Rail Traffic: EN50121-4
Shock IEC: 60068-2-27
Freefall: IEC 60068-2-32
Vibration: IEC 60068-2-6
Porte 6
Standard del settore IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x
Prestazioni
Architettura di commutazione Archivia e inoltra
Auto MDIX
Lunghezza max cavo 100 m [328 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 2 Gbps (Full-Duplex)
MTBF 296, 517 Hours
Protezione da sovracorrenti EN61000-4-2 (ESD) livello 3, criterio B
EN61000-4-4 (EFT) livello 3, criterio A
EN61000-4-5 (sovracorrenti) livello 3, criterio B
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Blocco terminale (6 fili) Femmina
6 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatori
Indicatori LED 2 - Alimentazione
6 - 100/1000 Mbps
6 - Connessione/Att.
4 - PoE
1 - Guasto
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Blocco terminali
Consumo energetico 143 W Max (120 W for PoE)
Tensione ingresso 20 ~ 57 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.5 cm [5.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 63 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 10.6 cm [4.2 in]
Peso prodotto 831 g [29.3 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 77 mm [3 in]
Package Length 23.4 cm [9.2 in]
Package Width 18.8 cm [7.4 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch Gigabit a 6 porte
1 - Blocco terminali
1 - Staffa per montaggio a parete con viti
1 - Staffa per guida DIN con viti
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch industriale Power over Ethernet Gigabit senza gestione a 8 porte - Switch PoE+ 802.3af/at - Montaggio a parete
IES81000POE
Switch industriale Power over Ethernet Gigabit senza gestione a 8 porte - Switch PoE+ 802.3af/at - Montaggio a parete

Consente il collegamento di alimentazione e dati Gigabit Ethernet a 8 dispositivi dotati di PoE con 30 W per porta - Montaggio a parete

€ 426,99 IVA esclusa
€ 520,93 IVA inclusa
Switch PoE Gigabit industriale senza gestione a 5 porte con 4 porte Power over Ethernet
IES51000POE
Switch PoE Gigabit industriale senza gestione a 5 porte con 4 porte Power over Ethernet

Consente la connessione di Ethernet Gigabit e l'alimentazione di 4 dispositivi dotati di PoE, con 15,4 W per porta

€ 326,99 IVA esclusa
€ 398,93 IVA inclusa
Iniettore industriale Power over Ethernet PoE+ Gigabit a 2 porte 48V/30W - Montaggio a parete
POEINJ2GI
Iniettore industriale Power over Ethernet PoE+ Gigabit a 2 porte 48V/30W - Montaggio a parete

Fornisce alimentazione e connettività dei dati a due dispositivi PoE Gigabit tramite un cavo standard Ethernet

€ 177,99 IVA esclusa
€ 217,15 IVA inclusa

Accessori