Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Switch industriale Power over Ethernet PSE 10/100 8 porte tutte PoE

ID prodotto: IES8100POEEU

Consente il collegamento di alimentazione e la connessione dati a 8 dispositivi con interfaccia PoE, con 15,4W in uscita per porta

Caratteristiche
  • 8 porte Power over Ethernet da 10/100 Mbps

  • Max. 15,4 W per ogni porta PSE/PoE

  • Rilevamento automatico modalità Full/Half duplex, MDI/MDI-X

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Switching "archivia e inoltra"

  • Controllo del flusso IEEE 802.3x per Full Duplex e controllo del flusso di contropressione per Half Duplex

  • Enclosure robusta in acciaio

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 247,99 EUR IVA esclusa
€ 297,59 IVA inclusa

ID: IES8100POEEU

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo switch Power over Ethernet (PoE) 10/100 a 8 porte IES8100POEEU consente di fornire alimentazione e dati a un massimo di 8 dispositivi che supportano PoE.

Lo switch è conforme agli standard 802.3af e fornisce fino a 15,4 W di energia per porta, ovvero un'enorme quantità di energia per i dispositivi PoE. Questo switch PoE compatto è una soluzione flessibile che offre la libertà di posizionare le proprie apparecchiature anche in aree prive di prese di corrente; inoltre dispone di 8 porte Full/Half Duplex a rilevamento automatico dotate di rilevamento crossover automatico (MDI/MDI-X). La resistente struttura in metallo assicura una lunga durata in ambienti complessi.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Tutte le 8 porte sono PSE in grado di fornire un'alimentazione di 15,4 W a ogni dispositivo PoE
  • Per utilizzare il cablaggio Ethernet standard Cat5/5e/6 e ottenere sia dati che energia, permettendo l'installazione di dispositivi remoti, in luoghi dove finora non era stato possibile
  • Struttura resistente in acciaio per una lunga durata in ambienti complessi
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS Independent; No additional drivers or software required

Applicazioni
  • Per fornire alimentazione a una telecamera di sicurezza/webcam di rete in un'area remota, dove non è disponibile una fonte di alimentazione
  • Perfetto per alimentare il WAP (Wireless Access Point) in ambienti business
  • Perfetto per gli amministratori di sistema che implementano telefoni VoIP dotati di supporto PoE
  • Per alimentare l'amplificatore dell'altoparlante di intercomunicazione, del cercapersone o della sala d'ingresso
  • Per abilitare l'installazione remota di touchscreen o punti informazioni
  • Per applicazioni di commercio al dettaglio, come lettori RFID
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Memoria 512 K
Porte 8
Standard del settore IEEE 802.3af, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3x
Prestazioni
Architettura di commutazione Archivia e inoltra
Controllo flusso Contropressione per Half Duplex e controllo del flusso Full Duplex IEEE802.3x
Reti compatibili 10/100 Mbps
Connettore/i
Porte esterne 8 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
8 - Att./Stato PoE
8 - Connessione/Att.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso International Power Cords
Consumo energetico 132
Tensione ingresso 110V-240V AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 266 mm [10.5 in]
Lunghezza prodotto 160 mm [6.3 in]
Peso prodotto 1.4 kg [3.1 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch PoE 8 porte
1 - Cavo di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

Extender Ethernet (1)

10/100 PoE Power over Ethernet Splitter 5V/12V
POESPLT100

Splitter Power over Ethernet PoE 10/100 5/12 V

Consente di collegare e alimentare periferiche standard, non compatibili con interfaccia PoE, tramite cavo Power over Ethernet

€ 78,99 IVA esclusa
€ 94,79 IVA inclusa

Extender Serial Over IP (Cat5/6) (1)

Convertitore seriale Ethernet RS-232 a 1 porta - PoE Power Over Ethernet
NETRS2321POE

Convertitore seriale Ethernet RS-232 a 1 porta - PoE Power Over Ethernet

Consente di collegare, configurare e gestire in remoto un dispositivo seriale RS-232 tramite una rete IP.

€ 190,99 IVA esclusa
€ 229,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.