StarTech.com

Switch Commutatore Gigabit Ethernet a 5 porte non gestito a risparmio energetico - montaggio a parete

Consente il collegamento in rete di massimo 5 dispositivi Ethernet mediante un unico switch desktop Gigabit efficiente in termini energetici - Montabile a parete

ID prodotto: DS51002EU

  • 5 porte Ethernet RJ45 senza gestione 10/100/1000 Mbps
  • Opzioni di installazione a parete o su desktop
  • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Ulteriori Informazioni
  • Negoziazione automatica e rilevamento Auto-MDIX su ogni porta
  • Controllo del flusso conforme a IEEE 802.3x per la modalità full duplex e backpressure per la modalità half duplex
  • Supporto di frame Jumbo fino a 16K
  • Supporta il rilevamento e l'aging automatico di indirizzi MAC
€ 33,99 EUR IVA esclusa
€ 41,47 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Porte 5
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Prestazioni
Architettura di commutazione Archivia e inoltra
Auto MDIX
Controllo flusso Contropressione per Half Duplex e Full Duplex IEEE802.3x
Massima velocità di trasferimento dati 2 Gbps (Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 5 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
5 - Connessione/Att.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente ingresso 0.3 A
Tensione di uscita 9V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 14 cm [5.5 in]
Peso prodotto 122 g [4.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 20.8 cm [8.2 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Peso spedizione (confezione) 331 g [11.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch Ethernet
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch PoE Gigabit industriale senza gestione a 5 porte con 4 porte Power over Ethernet
IES51000POE
Switch PoE Gigabit industriale senza gestione a 5 porte con 4 porte Power over Ethernet

Consente la connessione di Ethernet Gigabit e l'alimentazione di 4 dispositivi dotati di PoE, con 15,4 W per porta

€ 326,99 IVA esclusa
€ 398,93 IVA inclusa
Switch industriale Power over Ethernet Gigabit senza gestione a 8 porte - Switch PoE+ 802.3af/at - Montaggio a parete
IES81000POE
Switch industriale Power over Ethernet Gigabit senza gestione a 8 porte - Switch PoE+ 802.3af/at - Montaggio a parete

Consente il collegamento di alimentazione e dati Gigabit Ethernet a 8 dispositivi dotati di PoE con 30 W per porta - Montaggio a parete

€ 426,99 IVA esclusa
€ 520,93 IVA inclusa
Switch industriale Gigabit Ethernet non gestito a 6 porte con 4 porte PoE+ e regulazione di voltaggio - Guide DIN/Montaggio a parete
IES61002POE
Switch industriale Gigabit Ethernet non gestito a 6 porte con 4 porte PoE+ e regulazione di voltaggio - Guide DIN/Montaggio a parete

Consente il collegamento di alimentazione e dati Gigabit Ethernet a 4 dispositivi dotati di PoE con 2 porte GbE aggiuntive e alimentatore ridondante

€ 518,99 IVA esclusa
€ 633,17 IVA inclusa

Accessori