StarTech.com

Switch Gigabit Ethernet a 5 porte - Commutatore di rete alimentato con 2x porte PSE/POE

Consente di collegare cinque dispositivi Ethernet alla rete, fra cui due dispositivi PoE (802.3af), anche in ubicazioni prive di sorgente elettrica

ID prodotto: IES51GPOEPD

  • Consente di eseguire un'installazione in qualsiasi luogo: dispositivo alimentato (DA) via PoE che supporta ingressi di corrente 802.3af e 802.3at
  • Consente di collegare in rete e alimentare i DA Gigabit con due porte 802.3af PSE dotate di una potenza complessiva di fino a 15 W
  • Consente di alimentare lo switch durante cali di tensione o guasti attraverso l'ingresso di alimentazione ridondante dell'alimentatore opzionale (incluso)
Ulteriori Informazioni
  • Resistente struttura in metallo di lunga durata anche in ambienti difficili
  • Compatibile con le reti 10/100/1000 Mbps e conforme agli standard IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9K
  • Supporto di MDIX e negoziazione automatica
  • Conformità con Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az, controllo di flusso full duplex IEEE 802.3x e contropressione per il funzionamento in half duplex
  • Memoria del framebuffer di 128 K e supporto di fino a 4000 indirizzi MAC
€ 205,99 EUR IVA esclusa
€ 251,31 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo switch con alimentazione PoE espande la rete Gigabit alle ubicazioni remote e prive di alimentazione elettrica. Per una maggiore versatilità, il dispositivo può alimentare e collegare in rete dispositivi Gigabit con alimentazione PoE (DA) usando due porte 802.3af PSE (Power Sourcing Equipment). Switch a 5 porte dotato di involucro resistente in metallo e ingresso di alimentazione ridondante per l'utilizzo negli ambienti difficili.

Diagramma che mostra lo switch Gigabit Ethernet a 5 porte alimentato da un iniettore PoE e collegato a più dispositivi di rete

Dispositivo alimentato via PoE (DA) per un'installazione flessibile

Switch di rete Gigabit alimentato attraverso l'infrastruttura esistente PoE per un'installazione senza alimentatore esterno. È possibile installare lo switch nel luogo desiderato senza problemi o costi aggiuntivi.

Inoltre, lo switch supporta i principali ingressi di alimentazione PoE, fra cui le reti 802.3af/at, offrendo la compatibilità totale con qualsiasi apparecchiatura PoE.

Porte PSE integrate per un risparmio economico

Switch Power over Ethernet dotati di due porte 802.3af che forniscono alimentazione e connessione dati ai DA PoE senza spese aggiuntive per switch o iniettori PoE. Lo switch fornisce un'alimentazione elettrica totale di 15 W su tutte le porte in dotazione in modo da alimentare e collegare dispositivi PoE come telecamere e telefoni IP nel caso in cui non sia possibile utilizzare dispositivi con alimentazione a corrente alternata (CA).

In presenza di una sorgente di alimentazione è possibile collegare l'alimentatore opzionale e ottenere fino a 15 W per porta PSE.

Ingresso di alimentazione ridondante per il massimo della tranquillità

Switch Gigabit Ethernet a 5 porte con alimentazione elettrica ridondante attraverso l'alimentatore integrato. Grazie alla possibilità di utilizzare un ingresso di alimentazione PoE e AC, questo versatile switch funzionerà anche in caso di cali di tensione, guasti o disservizi. Si tratta di un prodotto ideale per fabbriche, magazzini ed altri ambienti industriali.

IES51GPOEPD è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente una maggiore scalabilità di rete anche senza sorgenti elettriche nelle vicinanze

Consente di collegare e alimentare DA PoE come telefoni IP, telecamere di videosorveglianza, access point Wi-Fi® (WAP) e chioschi anche nei luoghi privi di prese elettriche

Consente di eseguire un'installazione in uffici, scuole, campus, fabbriche ed altri complessi estesi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 5
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az, controllo di flusso IEEE 802.3x
Prestazioni
Architettura di commutazione Archivia e inoltra
Auto MDIX
Controllo flusso Contropressione half duplex, full duplex IEEE 802.3x
Dimensioni buffer 128 KB
Indirizzo MAC 4.000 voci
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 2000 Mbps (2 Gbps) - Full Duplex
MTBF 5 anni
Negoziazione automatica
Protezione da sovracorrenti EN61000-4-2 (cariche elettrostatiche), 2 kV
EN61000-4-5 (sovracorrenti), 2 kV
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 5 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota Utilizzando IES51GPOEPD con l'alimentatore CA opzionale è possibile supportare due porte PoE (802.3af) ciascuna con una potenza di 15 W
Utilizzando PoE IES per alimentare 51GPOEPD è possibile supportare quanto segue:
Un DA classe 0, 3 PoE (15,4 W)
Due DA PoE classe 1 (2 x 4 W)
Due DA PoE classe 2 (2 x 7 W)
Un DA PoE classe 1 e un DA PoE classe 2 (1 x 4 W + 1 x 7 W)
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - DA (dispositivo alimentato)
1 - Uplink
4 - Connessione/Attività
2 - PoE
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 60
Corrente di uscita 1.25 A
Corrente ingresso 1.4 A
Tensione di uscita 48 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 84 mm [3.3 in]
Lunghezza prodotto 150 mm [5.9 in]
Peso prodotto 355 g [12.5 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.5 kg [3.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch Power over Ethernet Gigabit a 5 porte
1 - Adattatore di alimentazione universale
4 - cavi di alimentazione (NA/EU/UK/AU)
4 - Piedini in gomma

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS Independent; No additional drivers or software required

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch PoE Gigabit industriale senza gestione a 5 porte con 4 porte Power over Ethernet
IES51000POE
Switch PoE Gigabit industriale senza gestione a 5 porte con 4 porte Power over Ethernet

Consente la connessione di Ethernet Gigabit e l'alimentazione di 4 dispositivi dotati di PoE, con 15,4 W per porta

€ 326,99 IVA esclusa
€ 398,93 IVA inclusa
Switch industriale Gigabit Ethernet non gestito a 6 porte con 4 porte PoE+ e regulazione di voltaggio - Guide DIN/Montaggio a parete
IES61002POE
Switch industriale Gigabit Ethernet non gestito a 6 porte con 4 porte PoE+ e regulazione di voltaggio - Guide DIN/Montaggio a parete

Consente il collegamento di alimentazione e dati Gigabit Ethernet a 4 dispositivi dotati di PoE con 2 porte GbE aggiuntive e alimentatore ridondante

€ 518,99 IVA esclusa
€ 633,17 IVA inclusa
Switch di rete Commutatore Industriale Ethernet a 5 porte - Guida DIN / Montabile a parete
IES5102
Switch di rete Commutatore Industriale Ethernet a 5 porte - Guida DIN / Montabile a parete

Questo resistente switch 10/100 Mbps senza gestione consente di espandere la connettività di rete

€ 128,99 IVA esclusa
€ 157,37 IVA inclusa
Switch di rete Commutatore Industriale Gigabit Ethernet a 5 porte non gestito - Guide DIN / Montabile a parete
IES51000
Switch di rete Commutatore Industriale Gigabit Ethernet a 5 porte non gestito - Guide DIN / Montabile a parete

Questo robusto switch industriale Gigabit Ethernet consente il collegamento in rete di massimo 5 dispositivi Ethernet - Montabile su guide DIN o a parete

€ 217,99 IVA esclusa
€ 265,95 IVA inclusa

Accessori