Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore Wireless N PCI - Scheda adattatore di rete PCI 802.11 b/g/n 300 Mbps – 2T2R 2,2 dBi

ID prodotto: PCI300WN2X2

Consente di aggiungere la connettività Wireless-N ad alta velocità a un PC desktop tramite PCI

Caratteristiche
  • Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)

  • Conforme allo standard IEEE 802.11n con il supporto di una larghezza di banda dati wireless fino a 300 Mbps

  • Compatibile all'indietro con gli standard IEEE 802.11b/g per connessioni fino a 11/54Mbps con reti Wireless B e Wireless G rispettivamente

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Funzioni di protezione supportate: WEP (64-128-bit), WPA, WPA2, WPS

  • Supporto di QoS (Quality of Service) WMM/WMM-PS

  • Supporto delle modalità di rete Infrastructure e Ad-Hoc

  • Due antenne 2dBi smontabili

  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
Disponibile in
€ 36,99 EUR IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

ID: PCI300WN2X2

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda Wireless N PCI PCI300WN2X2 aggiunge connettività di rete 802.11n ad alta velocità praticamente a qualsiasi PC desktop/workstation dotato di PCI. Utilizzando un design 2T2R (2 trasmettitori/2 ricevitori) con una frequenza di 2,4 GHz, questa scheda supporta una larghezza di banda dati fino a 300 Mbps su una rete 802.11n ottimizzando al contempo la ricezione e la portata del segnale: la scheda WiFi ideale per PC desktop.

Compatibile all'indietro con le reti 802.11b/g (11/54 Mbps), questo adattatore WiFi N offre una soluzione di rete wireless versatile con supporto delle opzioni di protezione standard e avanzate, quali WEP, WPA e WPA2, oltre al supporto di QoS (Quality of Service) wireless e un'impostazione semplice e rapida tramite WPS.

Questa scheda NIC PCI wireless, facile da installare, comprende anche un adattatore per basso profilo che ne permette l'installazione come scheda PCI wireless mezza altezza, adatta ai computer dal fattore di forma ridotto.

Coperta da garanzia StarTech.com di 2 anni, l'adattatore wireless N PCI PCI300WN2X2 prevede anche supporto tecnico gratuito a vita, rappresentando quindi un'opzione di aggiornamento o di configurazione iniziale eccellente.

Il vantaggio StarTech.com
  • La conformità allo standard 802.11b/g/n assicura una connessione veloce e affidabile alla rete wireless N garantendo al contempo la possibilità di connettersi a reti wireless b/g di vecchia generazione
  • Il supporto dei protocolli di protezione di reti wireless più recenti e di QoS garantisce un'esperienza di rete sicura ed efficiente
  • Comprende una staffa a profilo basso e completo/mezza altezza per l'installazione su computer desktop di qualsiasi dimensione
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only

Applicazioni
  • Permette di collegare il PC di una workstation remota a una rete wireless N in ambienti in cui la posa di cavi di rete non è possibile
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 2x2:2 (TxR:S)
ID chipset Ralink - RT3062F
Interfaccia Wireless
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Intervallo di frequenza 2.4 GHz ~ 2.484 GHz
Larghezza di banda 20/40 MHz
Massima velocità di trasferimento dati 802.11n 300 Mbps
Protocolli supportati CSMA/CA
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 2 - RP-SMA (coassiale, SubMiniature A con invertitore di polarità) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot scheda di espansione PCI disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 10% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Larghezza prodotto 53 mm [2.1 in]
Lunghezza prodotto 129 mm [5.1 in]
Peso prodotto 50 g [1.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 155 g [5.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI wireless N
1 - Staffa a basso profilo
2 - Antenna
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1

Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R

Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.