Categorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
Access Point WiFi Wireless N per esterno 802.11 da 300 Mbps con 2T2R da 5Ghz - POE
Permette di creare o estendere il raggio di una rete WiFi wireless N (300 Mbps) a una postazione esterna
ID prodotto: R300WN22OP5E
- Conforme a IEEE 802.11a/n (Wireless-N), con velocità fino a 300 Mbps a 5 GHz
- Alloggiamento resistente alle intemperie montabile su palo o a parete
- Punto di accesso con alimentazione PoE con iniettore PoE incluso e pass-through PoE
- Le modalità operative commutabili consentono di scegliere tra le funzioni con punto d'accesso (AP) WiFi e con ripetitore della rete wireless
- Antenna direzionale interna a doppia polarizzazione 2T2R 14dBi a lungo raggio
- Porta LAN secondaria per la connessione di dispositivi di rete aggiuntivi
- Supporta la protezione WEP, WPA e WPA2 con crittografia TKIP/AES
- Controllo indirizzo MAC integrato e supporto di QoS
- Utility di configurazione integrata (basata sul web)
- Protezione dalle cariche elettrostatiche (ESD) da 8 KV aria e 4 KV contatto, protezione contro i fulmini 2KV
Il punto di accesso wireless da esterno R300WN22OP5E permette di creare o estendere la portata di una rete Wireless-N (300Mbps) da 5 GHz a un luogo esterno consentendo il collegamento di dispositivi wireless alla rete con una maggiore affidabilità e velocità nonché una minore congestione.
Isolando la rete wireless a una frequenza di 5 GHz, smartphone, tablet o laptop a doppia banda funzionano con minore interferenza da altri dispositivi rispetto alla tradizionale banda da 2,4 GHz. Per una copertura wireless ideale in ampi spazi all'aperto, il punto di accesso integra la rete Wireless A/N o cablata esistente per la trasmissione di SSID WiFi utilizzando un'antenna direzionale interna 2T2R 14 dBi da 600 mW ad alta potenza.
Questo punto di accesso con alimentazione PoE viene fornito completo di iniettore PoE passivo in modo da poter essere facilmente installato nei punti in cui non è disponibile una normale presa di alimentazione. Inoltre, il pass-through PoE attraverso le due porte LAN RJ-45 consente il collegamento di un dispositivo dotato di PoE in punti di accesso in luoghi remoti.
Per una versatile installazione all'aperto, il punto di accesso presenta un alloggiamento resistente alle intemperie e può essere montato su un palo o alla parete per un'agevole sostituzione.
Grazie al supporto di velocità di trasferimento dati wireless fino a 300 Mbps, questo punto di accesso da esterni ad alte prestazioni è compatibile con dispositivi 802.11a/n, offre il supporto dell'autenticazione WEP, WPA e WPA2, comprende le modalità di funzionamento WISP o Bridge ed è configurabile grazie a un'utility di facile utilizzo basata sul Web.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
- Permette di creare un punto di accesso Wireless-N all'esterno utilizzando la connessione cablata o wireless esistente al fine di eliminare i punti morti della rete e consentire la connessione di dispositivi wireless in ampi spazi aperti
- Permette di utilizzare WDS (Wireless Distribution System) per combinare tra loro più punti di accesso
- Permette di collegare uno smartphone o tablet da 5 GHz a una rete Wireless A/N per una connessione WiFi più potente e affidabile
- Ideale per la trasmissione di una rete Wireless-N da 300 Mbps, 5 GHz meno congestionata in ambienti industriali o scolastici
- Permette di utilizzare la porta LAN secondaria per l'implementazione di dispositivi remoti con alimentazione PoE quali switch o fotocamere IP
Il vantaggio StarTech.com
- Minore congestione della rete con maggiore velocità e affidabilità in spazi all'aperto con funzionamento da 5 Ghz a 300 Mbps
- Protezione da rigidi elementi atmosferici grazie all'alloggiamento resistente alle intemperie
- Permette di utilizzare un dispositivo di rete PoE in postazioni remote grazie alla porta LAN secondaria con pass-through PoE
Codici articolo:
UPC Code
065030857567
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Configurazione antenna | 2x2:2 (TxR:S) | |
ID chipset | Atheros - AR9344 | |
Interfaccia | Wireless | |
Standard del settore | IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11a/n |
|
Prestazioni | ||
Distanza max | 10 km (6.2 mi) | |
Funzioni di protezione | Crittografia dati WEP | |
TKIP/AES | ||
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption | ||
Intervallo di frequenza | 5.180 ~ 5.825 GHz | |
Larghezza di banda | 20/40 MHz | |
Massima velocità di trasferimento dati | 300 Mbps | |
Modulazione | 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11n: OFDM |
|
Protocolli supportati | CSMA/CA | |
Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
Connettore/i | ||
Porte interne | 2 - RJ-45 Femmina | |
Tipo/i connettori | 1 - Wireless N (IEEE 802.11n) | |
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Presa elettrica CA per interno disponibile | |
Cavo di rete Cat 5 (o superiore) dall'iniettore PoE al punto di accesso wireless e iniettore PoE allo switch/router LAN (non oltre 100 m complessivi) | ||
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Alimentazione | |
1 - Connessione/Attività WAN | ||
1 - Connessione LAN/Attività | ||
1 - Potenza del segnale wireless | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso | |
Consumo energetico | 12 | |
Corrente di uscita | 1 A | |
Corrente ingresso | 1 A | |
Tensione di uscita | 24 DC | |
Tensione ingresso | 100 - 240 AC | |
Tipo presa | M | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Temperatura di conservazione | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) | |
Umidità | 0~90% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 5.7 cm [2.2 in] | |
Colore | Bianco | |
Larghezza prodotto | 92 mm [3.6 in] | |
Lunghezza prodotto | 29 cm [11.4 in] | |
Peso prodotto | 324 g [11.4 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Package Height | 90 mm [3.5 in] | |
Package Length | 33.3 cm [13.1 in] | |
Package Width | 11.5 cm [4.5 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 684 g [24.1 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Punto di accesso per esterno | |
1 - Iniettore PoE | ||
1 - Fascetta stringitubo in metallo | ||
1 - Adattatore di alimentazione | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Assistenza prodotti
Manuali
-
R300WN22OP5x.pdf
- Lingua: Inglese
Schede tecniche
-
R300WN22OP5E_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.