Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Router da viaggio N WiFi wireless portatile per iPad/tablet/laptop - Alimentato tramite USB con porta di ricarica

ID prodotto: R150WN1X1T

Consente di creare un hot-spot wireless da una connessione di rete cablata per la condivisione con qualsiasi dispositivo dotato di Wifi

Caratteristiche
  • Il design compatto si adatta all'adattatore di alimentazione dell'iPad®

  • Cavo di prolunga USB incluso per l'alimentazione con altri caricatori a parete e porte USB per laptop o tablet

  • Porta di ricarica USB anteriore integrata

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta diverse modalità operative tra cui: punto di accesso WiFi (AP), WISP (AP e client) e ripetitore WiFi

  • Conforme a IEEE 802.11n (Wireless N) con velocità fino a 150 Mbps

  • Compatibile all'indietro con le reti WiFi IEEE 802.11g e 802.11b

  • Supporta l'autenticazione wireless WEP, WPA e WPA2

  • Utility di configurazione integrata (basata sul web)

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT
INGIT
Disponibile in
€ 50,99 EUR IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

ID: R150WN1X1T

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il router da viaggio wireless N consente di creare un hot spot wireless portatile da una connessione di rete cablata o da una rete wireless esistente da condividere con tutti i dispositivi dotati di Wi-Fi® come tablet, laptop, Ultrabooks™ o smartphone.

Image of travel router plugged into wall power adapter with Ethernet network connected

 

Tascabile e portatile

Il supporto di diverse modalità operative consente di creare, condividere o estendere una connessione wireless tra camere d'albergo, centri congressi o sale riunioni. Il router WiFi da viaggio offre un design tascabile alimentato da USB con il supporto di velocità di trasferimento dati Wireless N (compatibile all'indietro con reti 802.11b/g).

Pratico utilizzo con una semplice configurazione

Configurabile direttamente utilizzando qualsiasi dispositivo wireless dotato di browser web, il router da viaggio supporta diverse modalità operative supplementari tra cui: WISP (Wireless Internet Service Provider - AP e client) che permette di condividere una connessione WiFi esistente con più dispositivi o la modalità di ripetitore WiFi che estende l'area di copertura di una rete wireless esistente evitando i punti morti.

Ideale per iPad, comprende una porta di ricarica

Il router wireless alimentato tramite USB è progettato per inserirsi direttamente nel caricatore a parete per iPad. Per consentire l'utilizzo di altri caricatori a parete USB o della porta USB disponibile sul laptop, abbiamo incluso un cavo di prolunga USB per l'alimentazione del dispositivo. Il router portatile offre inoltre una porta di ricarica USB anteriore che consente di caricare i dispositivi secondo necessità.

Wireless Travel Router

R150WN1X1T è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Consente la creazione di un punto di accesso wireless per tablet, laptop e smartphone in una camera d'albergo dotata esclusivamente di connessioni cablate
  • Consente di condividere una connessione wireless a pagamento tra più dispositivi utilizzando la modalità WISP
  • Consente di aggiungere un hotspot wireless da condividere con i collaboratori in una sala riunioni o in un centro congressi
  • Estende l'area di copertura o incrementa la potenza del segnale nei “punti morti” di un segnale Wireless N esistente
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 1x1:1 (TxR:S)
Interfaccia Wireless
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Prestazioni
Distanza max 10 m / 33 ft
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
Crittografia dati WPA
Intervallo di frequenza 2.4 ~ 2.4835 GHz
Massima velocità di trasferimento dati 150 Mbps
Modulazione DSSS (BPSK/QPSK/CCK), OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
Reti compatibili 10/100 Mbps
Specifiche generali 5
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Porte interne 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Tipo/i connettori 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Caricatore per iPad o altro adattatore di alimentazione USB/porta di ricarica
Connessione di rete cablata
Indicatori
Indicatori LED 1 - Stato alimentazione / WiFi
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Umidità 0~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 47 mm [1.9 in]
Peso prodotto 120 g [4.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 335 g [11.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Router da viaggio
1 - Cavo di prolunga USB
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Router wireless da viaggio portatile di tipo N - Access Point / repeater - alimentato via USB
AP150WN1X1U

Router wireless da viaggio portatile di tipo N - Access Point / repeater - alimentato via USB

Consente di creare un hot-spot wireless da una connessione di rete cablata per la condivisione con qualsiasi dispositivo dotato di Wifi

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,39 IVA inclusa

Cavi Patch CAT 6 (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

Cavo patch Cat6 UTP RJ45 Gigabit modellato blu 1,8 m Cat 6 - Cavo patch 1,8 m

Possibilità di eseguire connessioni di rete Gigabit che supportano la funzionalità Power-over-Ethernet

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Adattatori di rete wireless (1)

Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1

Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R

Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.