Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comScheda Wireless N Mini PCI Express - Adattatore WiFi 802.11b/g/n Mini PCIe 300 Mbps - 2T2R
Consente di aggiungere la connettività Wireless-N ad alta velocità attraverso uno slot Mini PCI Express
ID prodotto: MPEX300WN2X2
- Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)
- Conforme agli standard IEEE 802.11n con velocità di trasferimento fino a 300 Mbps
- Compatibile all'indietro con gli standard IEEE 802.11b/g per connessioni rispettivamente fino a 11/54 Mbps
- Supporto della protezione WEP e WPA/WPA2 a 64/128 bit
- Supporto delle modalità di rete Infrastructure e Ad-Hoc
- Distanze di trasmissione fino a 100 m al coperto e 300 m all'aperto
- Supporto di WMM, servizio audio e video
- Interfaccia Mini PCI Express a mezza altezza
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
La scheda Wireless N Mini PCI Express MPEX300WN2X2 permette di aggiungere la connettività di rete 802.11n ad alta velocità al laptop o a un sistema con fattore di forma ridotto con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 300 Mbps.
Per un'efficiente comunicazione wireless, la scheda utilizza un design MIMO (Multiple Input/Multiple Output) 2T2R (2 trasmettitori, 2 ricevitori) con una frequenza da 2,4 GHz. Le configurazioni antenna MIMO implementano percorsi a più segnali per una maggiore larghezza di banda, un numero minore di pacchetti persi e una maggiore ricezione anche in presenza di interferenze.
L'adattatore wireless N da 300 Mbps offre inoltre le velocità necessarie per applicazioni di rete complesse come lo streaming video, VoIP e backup di rete oltre alla compatibilità all'indietro con reti 802.11b/g (11/54 Mbps) per la connessione ai router WiFi meno recenti secondo necessità.
Grazie al fattore di forma mini PCI Express (Half Mini Card) a mezza altezza, questo adattatore è progettato per l'utilizzo sui netbook più recenti, computer con fattore di forma ridotto (ad es. Mini-ITX) o soluzioni personalizzate integrate non adatte a schede PCIe standard.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Connettività di rete wireless veloce e affidabile grazie alla conformità con Wireless N
- Consente la connessione a reti wireless meno recenti grazie alla compatibilità all'indietro con 802.11b e 802.11g
- Può essere installato in sistemi con fattore di forma ridotto o sistemi personalizzati integrati grazie al design Mini PCI Express a mezza altezza
Applicazioni
Consente di sostituire o aggiornare una connessione WiFi esistente agli standard IEEE 802.11n
Consente di aggiungere le funzionalità di rete wireless-N a un mini-ITX o a un sistema personalizzato integrato privo dello spazio per una scheda PCI Express standard
Permette la connessione a una rete wireless-N in luoghi remoti in cui non sono disponibili connessioni cablate
Consente di aggiungere la connettività WiFi ad alta velocità per il supporto di applicazioni complesse quali lo streaming video, VoIP e backup di rete
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933091 | |
UPC Code | 065030852753 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Configurazione antenna | 2x2:2 (TxR:S) | |
ID chipset | Realtek - RTL8192CE | |
Interfaccia | Wireless | |
Standard del settore | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Tipo bus | Mini PCI Express | |
Tipo scheda | Integrato | |
Prestazioni | ||
Funzioni di protezione | Crittografia dati WEP | |
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption | ||
Intervallo di frequenza | 2.4-2.484GHz | |
Larghezza di banda | 20/40 MHz | |
Massima velocità di trasferimento dati | 802.11n: 300 Mbps | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - Mini PCI Express x1 (52 pin) Maschio | |
1 - Wireless N (IEEE 802.11n) | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only |
|
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Slot di espansione Mini PCI Express disponibile | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Umidità | 10~90% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 3 mm [0.1 in] | |
Larghezza prodotto | 26 mm [1 in] | |
Lunghezza prodotto | 30 mm [1.2 in] | |
Peso prodotto | 4 g [0.1 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 66 g [2.3 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Scheda wireless | |
1 - CD con i driver | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità






Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only
Prodotti correlati
Adattatore Wireless N PCI Express - Scheda adattatore di rete b/g/n PCIe 802.11 300 Mbps – 2T2R 2.2 dBi
Consente di aggiungere una connessione Wireless N ad elevata velocità al computer desktop, tramite slot PCI Express
Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB
Adattatore Wireless N PCI - Scheda adattatore di rete PCI 802.11 b/g/n 300 Mbps – 2T2R 2,2 dBi
Consente di aggiungere la connettività Wireless-N ad alta velocità a un PC desktop tramite PCI
Accessori
Adattatore mini PCI Express da metà altezza ad altezza completa
Consente di installare una scheda Mini PCIe medio profilo in uno slot Mini PCI Express standard
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[Realtek RTL8192CE] Wireless Network Adapter.zip
Windows: 2007.12.0419.2013
Linux: 0011.0128.2013
Manuali:
-
MPEX300WN2X2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- MPEX300WN2X2_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Risoluzione dei problemi
La scheda di interfaccia di rete integrata può talvolta essere in conflitto con una nuova scheda di interfaccia di rete. In questi casi è consigliabile disattivare la scheda NIC integrata.
Il metodo migliore per eseguire tale operazione consiste nell'accedere al BIOS e, se possibile, procedere qui alla disattivazione della scheda. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della scheda madre.
In Windows è possibile disabilitare qualsiasi NIC. Ecco come procedere:
Innanzitutto selezionare Start oppure, in Windows 8, tenere premuto il tasto Windows e premere X. Quindi fare clic su Pannello di controllo.
Windows XP
- Selezionare Connessioni di rete.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows Vista
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Gestisci connessioni di rete a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows 7
- Fare clic su Rete e connessioni Internet.
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows 8
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.