StarTech.com

Punto di accesso, router e ripetitore a doppia banda Wireless-AC - Presa a muro

Consente di creare un hot spot wireless AC da una connessione di rete cablata, oppure di estendere la portata della rete Wi-Fi esistente

ID prodotto: WFRAP433ACD

  • Consente di aggiungere alla rete wireless opzioni prestazionali versatili, con 3 modalità wireless: extender, router e punto di accesso
  • Design compatto con spina a muro che non richiede un adattatore di alimentazione esterno
  • Connessioni 2,4 GHz (300 Mbps) e 5 GHz (450 Mbps) simultanee
Ulteriori Informazioni
  • Consente fino a 32 utenti Wi-Fi concomitanti
  • Compatibile con gli standard IEEE 802.11ac/802.11a /802.11n/802.11g/802.11b
  • Porte WAN e LAN RJ45 10/100 Mbps integrate
  • Supporta l'autenticazione wireless WEP, WPA e WPA2
  • Tasto WPS per la crittografia di protezione wireles con un solo tocco
  • Antenne interne 3 x 3dBi (2 per 2,4 G e 1 per 5 G)
  • Pulsante di reimpostazione
€ 84,99 EUR IVA esclusa
€ 103,69 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 2.4G 2T2R, 5G 1T1R
ID chipset Realtek - RTL8881AN
Realtek - 8192ER
Interfaccia Wireless
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.11ac/ 802.11a / 802.11n/ 802.11g/ 802.11b
Prestazioni
Auto MDIX
Distanza max 300 m / 950 ft
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Intervallo di frequenza 2.4 ~ 5GHz
Massima velocità di trasferimento dati 300 Mbps a 2,4 GHz e 450 Mbps a 5 GHz
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - RJ-45 Femmina
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Presa elettrica CA disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione LAN/Attività
1 - Connessione/Attività WAN
1 - Connessione/attività WiFi
Alimentazione
Consumo energetico 3W/4W (avg/max)
Corrente ingresso 0.1A Max
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 149°F)
Umidità 10% ~ 90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7 cm [2.8 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 50 mm [2 in]
Lunghezza prodotto 61 mm [2.4 in]
Peso prodotto 102 g [3.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 97 mm [3.8 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Peso spedizione (confezione) 229 g [8.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Punto di accesso wireless AC con spina a muro
1 - network cable
3 - Spine a muro intercambiabili (NA/UK/UE)
Negoziazione automatica

Certificazioni