StarTech.com

Punto di accesso 2T2R WiFi per Ospiti con generatore di indentificativi di accesso - 300Mbps 802.11 b/g/n

Consente di creare più account WiFi temporanei per gli ospiti per un sicuro accesso alla rete wireless semplicemente premendo un pulsante

ID prodotto: R300WN22GAEU

  • Display LCD integrato e pulsante “Get Key” per gli utenti ospiti
  • Conforme agli standard IEEE 802.11b/g/n (wireless N), con una velocità fino a 300 Mbps ad una frequenza di 2,4 GHz
  • 5 connettori RJ45 posteriori per la connessione LAN/WAN
Ulteriori Informazioni
  • Supporta SSID multipli
  • Supporta 20 utenti contemporaneamente
  • Supporta la protezione WPA e WPA2 con crittografia TKIP/AES
  • Pagina di login personalizzabile, pagina con le informazioni d'uso e finestra con le informazioni
€ 204,99 EUR IVA esclusa
€ 250,09 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il punto di accesso ospiti (WAP) WiFi Wireless-N R300WN22GAEU consente di creare contemporaneamente più account WiFi per gli ospiti per un accesso sicuro alla rete wireless con un semplice tasto.

Il punto di accesso per ospiti offre semplicità sia per l'utente finale sia per i professionisti IT che lo implementano grazie all'integrazione di un display LCD e un pulsante “Get Key” direttamente sul dispositivo. Premendo il pulsante, il dispositivo genera e visualizza un ID utente temporaneo e una chiave di sicurezza in base alle impostazioni configurate. L'utente può facilmente connettere il proprio dispositivo alla rete wireless per ospiti e accedere a Internet.

Il punto di accesso WiFi per ospiti può essere facilmente configurato in modo da utilizzare SSID e segmenti di rete separati per ospiti e dipendenti permettendo di offrire una connettività di rete veloce agli ospiti e proteggendo al contempo le risorse della rete interna e i siti intranet.

Con una velocità di trasferimento dati wireless-N fino a 300 Mbps su frequenza di 2,4 GHz, l'AP wireless è compatibile con gli standard 802.11b/g/n e supporta l'autenticazione WPA, e WPA2, garantendo una connessione in totale sicurezza. Il punto di accesso wireless offre inoltre un'interfaccia web di facile utilizzo che offre opzioni di configurazione che comprendono SSID multipli, login personalizzata/le pagine con il contratto d'uso, la gestione della larghezza di banda e i rapporti sull'utilizzo.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Risparmia il tempo dedicato all'amministrazione IT e permette agli utenti di connettersi più rapidamente grazie al pulsante self-service "Get Key"
  • Mantiene la sicurezza di rete mentre gli ospiti sono collegati grazie a SSID e segmenti di rete separati
  • Assicura una connettività di rete veloce e affidabile con compatibilità Wireless-N completa

Applicazioni

Consente di creare un accesso WiFi sicuro per i visitatori in un palazzo di uffici con una manutenzione IT ridotta al minimo

Permette di aggiungere un hotspot wireless self-service agli ambienti di alberghi, ristoranti o vendita al dettaglio consentendo ai clienti di connettersi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 2x2:2 (TxR:S)
ID chipset Ralink - RT3052
Interfaccia Wireless
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b/g/n
Prestazioni
Distanza max 30 m / 100 ft
Funzioni di protezione Crittografia dati WPA
TKIP/AES
Intervallo di frequenza 2.400 – 2.484
Massima velocità di trasferimento dati 300Mbps (Wireless-N)
10/100 Mbps (RJ45 Ethernet)
Protocolli supportati CSMA/CA
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
5 - RJ-45 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Stato del sistema
1 - Connessione/Attività WAN
4 - Connessione LAN/Attività
1 - Connessione/Attività LAN
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.4 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 20~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 36 mm [1.4 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 140 mm [5.5 in]
Lunghezza prodotto 180 mm [7.1 in]
Peso prodotto 405 g [14.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1 kg [2.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Punto di accesso ospiti WiFi/generatore di account
1 - Cavo Ethernet
2 - Viti per montaggio a parete
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Guida di avvio rapido
1 - CD con manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Punto di Accesso WiFi Wireless Access Point per esterno 802.11 a/n da 300 Mbps con 2T2R da 5Ghz - POE
R300WN22MO5E
Punto di Accesso WiFi Wireless Access Point per esterno 802.11 a/n da 300 Mbps con 2T2R da 5Ghz - POE

Consente di aggiungere la copertura WiFi 5 GHz a un'area all'aperto con un resistente punto di accesso industriale - Alimentazione PoE

€ 248,99 IVA esclusa
€ 303,77 IVA inclusa
Access Point wireless N 2T2R 300 Mbps ad incasso a parete alimentato PoE AP WiFi - 2,4 GHz, 802.11b/g/n
AP300WN22WUE
Access Point wireless N 2T2R 300 Mbps ad incasso a parete alimentato PoE AP WiFi - 2,4 GHz, 802.11b/g/n

Permette di installare un punto di accesso 802.11b/g/n compatto a parete con porte per telefono RJ45 LAN e RJ11 utilizzando i cavi di rete esistenti

€ 183,99 IVA esclusa
€ 224,47 IVA inclusa
Access Point WiFi Wireless N per esterno 802.11 da 300 Mbps con 2T2R da 5Ghz - POE
R300WN22OP5E
Access Point WiFi Wireless N per esterno 802.11 da 300 Mbps con 2T2R da 5Ghz - POE

Permette di creare o estendere il raggio di una rete WiFi wireless N (300 Mbps) a una postazione esterna

€ 109,99 IVA esclusa
€ 134,19 IVA inclusa
Punto di accesso Wireless-N 1T1R 150 Mbps per esterno - Punto di accesso WiFi con alimentazione PoE 802.11b/g/n 2,4 GHz
AP150WN1X1OE
Punto di accesso Wireless-N 1T1R 150 Mbps per esterno - Punto di accesso WiFi con alimentazione PoE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Crea una rete Wireless N a lungo raggio e a elevate prestazioni da una connessione cablata - alimentata tramite PoE

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa

Accessori