StarTech.com

Punto di Accesso WiFi Wireless Access Point per esterno 802.11 a/n da 300 Mbps con 2T2R da 5Ghz - POE

Consente di aggiungere la copertura WiFi 5 GHz a un'area all'aperto con un resistente punto di accesso industriale - Alimentazione PoE

ID prodotto: R300WN22MO5E

  • Conforme a IEEE 802.11a/n (Wireless-N), con velocità fino a 300 Mbps a 5 GHz
  • Palo in metallo con certificazione IP67 e alloggiamento per il montaggio a parete
  • Punto di accesso con alimentazione PoE con iniettore PoE incluso e pass-through PoE
Ulteriori Informazioni
  • Supporta le modalità operative AP, WDS e WISP
  • Antenna interna 2T2R 10dBi da 800 mW
  • Supporta la protezione WEP, WPA e WPA2 con crittografia TKIP/AES
  • Controllo indirizzo MAC integrato e supporto di QoS
  • Utility di configurazione integrata (basata sul web)
  • Protezione dalle cariche elettrostatiche (ESD) da +/-15 KV aria e +/-8 KV contatto
€ 248,99 EUR IVA esclusa
€ 303,77 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 2x2:2 (TxR:S)
ID chipset Atheros - AR9342
Interfaccia Wireless
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11a/n
Con certificazione IP67
Prestazioni
Distanza max 3.7 km (2.3 mi)
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Intervallo di frequenza 5.500 ~ 5.805 GHz
Larghezza di banda 20/40 MHz
Massima velocità di trasferimento dati 300 Mbps
Modulazione OFDM with BPSK, QPSK, 16-QAM and 64-QAM
Protocolli supportati CSMA/CA
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte interne 2 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Presa elettrica CA per interno disponibile
Cavo di rete Cat 5 (o superiore) dall'iniettore PoE al punto di accesso wireless e iniettore PoE allo switch/router LAN (non oltre 100 m complessivi)
Indicatori
Indicatori LED 3 - Potenza del segnale wireless
1 - Alimentazione
2 - Connessione LAN/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 13.5
Corrente di uscita 0.5 A
Corrente ingresso 1 A
Tensione di uscita 48 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -30°C to 85°C (-22°F to 185°F)
Umidità 100% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.8 cm [2.3 in]
Colore Grigio
Larghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 16.1 cm [6.3 in]
Peso prodotto 700 g [24.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 86 mm [3.4 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 21.2 cm [8.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.3 kg [2.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Punto di accesso wireless per esterno
1 - Iniettore PoE
1 - Kit di montaggio per palo
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Punto di Accesso WiFi Wireless Access Point WiFi per esterno 802.11 b/g/n da 300 Mbps con 2T2R da 2.4Ghz - POE
R300WN22ODE
Punto di Accesso WiFi Wireless Access Point WiFi per esterno 802.11 b/g/n da 300 Mbps con 2T2R da 2.4Ghz - POE

Consente di aggiungere la copertura WiFi 2,4 GHz a un'area all'aperto con un resistente punto di accesso industriale - Alimentazione PoE

€ 248,99 IVA esclusa
€ 303,77 IVA inclusa
Punto di accesso Wireless-N 1T1R 150 Mbps per esterno - Punto di accesso WiFi con alimentazione PoE 802.11b/g/n 2,4 GHz
AP150WN1X1OE
Punto di accesso Wireless-N 1T1R 150 Mbps per esterno - Punto di accesso WiFi con alimentazione PoE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Crea una rete Wireless N a lungo raggio e a elevate prestazioni da una connessione cablata - alimentata tramite PoE

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa
Access Point WiFi Wireless N per esterno 802.11 da 300 Mbps con 2T2R da 5Ghz - POE
R300WN22OP5E
Access Point WiFi Wireless N per esterno 802.11 da 300 Mbps con 2T2R da 5Ghz - POE

Permette di creare o estendere il raggio di una rete WiFi wireless N (300 Mbps) a una postazione esterna

€ 109,99 IVA esclusa
€ 134,19 IVA inclusa

Accessori