StarTech.com

Adattatore di Rete USB-C a doppia uscita Ethernet Gigabit con porta USB tipo-A

Consente di utilizzare la porta USB-C di un laptop per l'aggiunta di una connessione LAN con due porte Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 (Type-A)

ID prodotto: US1GC301AU2R

  • Consente di aggiungere due porte Gigabit Ethernet al computer desktop o laptop tramite una porta USB Type-C
  • Consente di aggiungere una porta USB Type-A al tuo PC per il collegamento di un'ulteriore periferica
  • Utilizzabile con MacBook, Chromebook Pixel e altri computer laptop e desktop di nuova generazione dotati di porta USB-C (compatibile con porta Thunderbolt 3)
Ulteriori Informazioni
  • Alimentato tramite USB, compatto e leggero per la massima portabilità
  • Supporta IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
  • Supporto di frame Jumbo fino a 4K
  • Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
€ 90,99 EUR IVA esclusa
€ 111,01 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VL812
ASIX - AX88179
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Pass-through USB
Porte 2
Standard del settore IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 4K max.
Larghezza di banda 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet - Full-Duplex)
Lunghezza max cavo 0.1 m [0.3 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin)
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile
Indicatori
Indicatori LED 4 - 2x Connessione/Attività Gigabit

2x Connessione/Attività 10/100
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20%~80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Nero
Form Factor Cavo collegato
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 54 g [1.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 112 g [4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a doppio Gigabit Ethernet

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet con porta USB-A supplementare - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gb/s) - Nera
US1GC301AU
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet con porta USB-A supplementare - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gb/s) - Nera

Consente di utilizzare la porta USB Type-C presente sul tuo PC portatile per aggiungere una porta Gigabit Ethernet e una porta USB 3.1 Gen 1 (Type-A)

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s
USB31000S
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps)
US1GC30B
Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps)

Adattatore di rete USB-C | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | RJ45

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps) - Bianco
US1GC30W
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps) - Bianco

Consente di aggiungere una porta Gigabit Ethernet al tuo portatile, MacBook, Chromebook usando una porta USB Type-C

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa