Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps)

ID prodotto: US1GC30B

Consente il collegamento a una rete Gigabit mediante la porta USB-C del computer

Caratteristiche
  • Consente di aggiungere il collegamento della rete Gigabit Ethernet al computer utilizzando la nuovissima tecnologia USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e la porta USB Type-C

  • Utilizzabile con MacBook, Chromebook Pixel™ di nuova generazione e altri computer laptop e desktop con una porta USB-C

  • Compatibile con porte Thunderbolt 3

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporto nativo dei driver in Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1 per una semplice configurazione

  • Alimentato direttamente dalla porta USB

  • Design compatto e leggero per la massima portabilità

  • Supporta il rilevamento automatico 10/100/1000 Mbps

  • Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab

  • Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q

  • Checksum integrata e Large Send Offload

  • Supporto di frame Jumbo fino a 9K

  • Supporto di Wake-On-LAN

  • Supporto di IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 38,99 EUR IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

ID: US1GC30B

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Ora è possibile collegarsi facilmente alla rete Gigabit utilizzando la porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 del computer laptop o desktop. Questo adattatore di rete Gigabit Ethernet (GbE) fornire un collegamento affidabile e non richiede l'installazione di driver. È pronto all'uso grazie al supporto nativo dei driver che assicura ina configurazione veloce.

Potenti connessioni alla rete Gigabit

L'adattatore di rete USB-C™ supporta la larghezza di banda Gigabit completa sfruttando le prestazioni di USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps). È possibile accedere a file di grandi dimensioni tramite la rete con velocità Gigabit.

Il supporto nativo dei driver semplifica l'installazione

Pronta all'uso in pochi secondi. È sufficiente collegare l'adattatore alla porta USB-C del laptop e collegarsi alla rete. Il chipset dell'adattatore di rete offre il supporto nativo dei driver per Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1.

Collegamenti senza problemi con USB Type-C

Il connettore USB Type-C è più piccolo e semplice da utilizzare rispetto ai connettori USB precedenti. È un connettore reversibile quindi è possibile collegarlo ai dispositivi con uno qualsiasi dei due lati rivolto verso l'alto. È possibile inserire il cavo sempre nel modo giusto senza doversi preoccupare o rischiare di danneggiare le porte.

Compatto e leggero per una perfetta portabilità

Compatto e portatile, questo adattatore di rete Gigabit USB è l'adattatore di rete per desktop o l'accessorio per laptop ideale. È alimentato direttamente dalla porta USB e semplifica così il collegamento quando si è in viaggio.

US1GC30B è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.7 to 10.13 VLAN tagging is currently not supported in Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only

Applicazioni
  • Aggiungi una connessione di rete cablata al tuo tablet, portatile o UltraBook™ dotato di porta USB-C
  • Consente di ottimizzare il tuo PC portatile o desktop aggiungendo funzionalità Gigabit Ethernet senza interventi fisici o il sacrificio uno slot di espansione
  • Consente di collegare il tuo PC portatile a una rete Gigabit, una soluzione ideale per piccole aziende, uffici domestici, applicazioni di rete dipartimentali e gioco in rete.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8153
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
Tipo bus USB 3.1 Gen 1
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.7 to 10.13 VLAN tagging is currently not supported in Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 5% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Form Factor Cavo collegato
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 210 mm [8.3 in]
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 87 g [3.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete USB-C a GbE
Certificazioni
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s
USB31000S

Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps) - Bianco
US1GC30W

Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps) - Bianco

Consente di aggiungere una porta Gigabit Ethernet al tuo portatile, MacBook, Chromebook usando una porta USB Type-C

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.