StarTech.com

Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto - 2km

Consente di collegarsi a una rete in fibra ottica da 100 Mbps tramite una porta USB-A del computer laptop

ID prodotto: US100A20FXSC

  • Consente di stabilire un collegamento di rete in fibra ottica su computer laptop e tablet
  • La connettività Fiber-To-The-Desk (FTTD) aumenta la sicurezza, riducendo il rischio di fuoriuscite di dati
  • Consente di aggiungere una connessione Ethernet 100BaseFX SC da 100 Mbps tramite un'interfaccia USB 2.0 Type-A
Ulteriori Informazioni
  • Design estremamente portatile, senza bisogno di un adattatore di alimentazione esterno (alimentazione tramite bus)
  • Ricetrasmettitore ottico 100Base-FX SC
  • Distanza di 2 km su fibra multimodale
  • Driver certificati per Windows e Linux
  • Installazione Plug-and-Play
  • Supporto di Wake-On-LAN
€ 254,99 EUR IVA esclusa
€ 311,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASIX Electronics - AX88772C
Interfaccia Ethernet in fibra
Porte 1
Standard del settore IEEE802.3x 100BASE-FX
Codifica VLAN IEEE 802.1Q
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
DDM No
Distanza max 2 km (1.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 100 Mbps
Promiscuous Mode
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - Cavo in fibra ottica SC femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2106
Linux® kernel da 3.5 a 4.11.x, solo versioni LTS
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Temperatura di conservazione -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Umidità 5% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14 cm [5.5 in]
Lunghezza cavo 195 mm [7.7 in]
Lunghezza prodotto 17 cm [6.7 in]
Peso prodotto 108 g [3.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 52 mm [2 in]
Peso spedizione (confezione) 52 g [1.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete
1 - guida di avvio rapido
Distanza di trasferimento max 2 km (1.2 mi)

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2106
Linux® kernel da 3.5 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore Giggabit Ethernet USB 3.0 a Fibra Ottica - 1000BASE-SX/SC
US1GA30SXSC
Convertitore Giggabit Ethernet USB 3.0 a Fibra Ottica - 1000BASE-SX/SC

Consente di collegarsi a una rete in fibra ottica Gigabit Ethernet tramite una porta USB-A del computer laptop

€ 435,99 IVA esclusa
€ 531,91 IVA inclusa
Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto
US100A20SFP
Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete Ethernet da 100 Mbps tramite la porta USB-A del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP da 100 Mbps

€ 202,99 IVA esclusa
€ 247,65 IVA inclusa
Adattatore di rete USB 3.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto
US1GA30SFP
Adattatore di rete USB 3.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete Gigabit Ethernet tramite la porta USB-A del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP Gigabit

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto
US1GC30SFP
Adattatore di rete USB-C a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete GbE tramite la porta USB-C del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP Gigabit

€ 368,99 IVA esclusa
€ 450,17 IVA inclusa
10/100 Multimode Fiber Media Converter (SC)
ET90110SC2
Convertitore media fibra multimodale 10/100 Mbps SC 2 km

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet 10/100 Mbps fino a 2 km tramite la fibra multimodale SC

€ 103,99 IVA esclusa
€ 126,87 IVA inclusa

Accessori