StarTech.com

MSA Conforme QSFP+ Cavo Breakout Twinax ad attacco diretto - 2 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Breakout Passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFP4SFPPC2M

  • Offre connessioni affidabili Ethernet in rame a 40 GbE
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico inferiore a 1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 252,99 EUR IVA esclusa
€ 308,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Tipo cavo Passive Copper Cable
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+
Reti compatibili 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 4 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 364 g [12.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo QSFP+ a 4x SFP+
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Diametro filo 30 AWG
Impedenza 100 Ohm
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 346 g [12.2 oz]
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Certificazioni

Prodotti correlati

MSA Conforme QSFP+ Cavo Breakout Twinax ad attacco diretto - 1 m
QSFP4SFPPC1M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Breakout Twinax ad attacco diretto - 1 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Breakout Passivo | Garanzia a vita

€ 212,99 IVA esclusa
€ 259,85 IVA inclusa
MSA Conforme QSFP+ Cavo Breakout Twinax ad attacco diretto - 3 m
QSFP4SFPPC3M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Breakout Twinax ad attacco diretto - 3 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Breakout Passivo | Garanzia a vita

€ 285,99 IVA esclusa
€ 348,91 IVA inclusa