StarTech.com

Cisco QSFP-4X10G-AOC5M Compatibile - QSFP+ Cavo Ottico attivo Breakout - 5 m

Cavo QSFP+ in Fibra | 40 Gbps | Breakout AOC | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFP4X10GAO5

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico, inferiore a 1,5 W
  • Con funzione hot-swap
€ 904,99 EUR IVA esclusa
€ 1.104,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+
Reti compatibili 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 4 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 1.5 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 24 cm [9.4 in]
Peso spedizione (confezione) 262 g [9.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo QSFP+ a 4x SFP+
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 238 g [8.4 oz]
Tipo cavo Active Optical Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

Cisco QSFP-4X10G-AOC3M Compatibile - QSFP+ Cavo Ottico attivo Breakout - 3 m
QSFP4X10GAO3
Cisco QSFP-4X10G-AOC3M Compatibile - QSFP+ Cavo Ottico attivo Breakout - 3 m

Cavo QSFP+ in Fibra | 40 Gbps | Breakout AOC | Garanzia a vita

€ 504,99 IVA esclusa
€ 616,09 IVA inclusa
Cisco QSFP-4X10G-AOC7M Compatibile - Cavo QSFP+ Attivo Optical Breakout - 7 m
QSFP4X10GAO7
Cisco QSFP-4X10G-AOC7M Compatibile - Cavo QSFP+ Attivo Optical Breakout - 7 m

Cavo in fibra QSFP+ | 40 Gbps | Breakout AOC | Garanzia a vita

€ 944,99 IVA esclusa
€ 1.152,89 IVA inclusa
Cisco QSFP-4X10G-AOC10M Compatibile - QSFP+ Cavo Ottico attivo Breakout - 15 m
QSFP4X10AO15
Cisco QSFP-4X10G-AOC10M Compatibile - QSFP+ Cavo Ottico attivo Breakout - 15 m

Cavo QSFP+ in Fibra | 40 Gbps | Breakout AOC | Garanzia a vita

€ 1.997,99 IVA esclusa
€ 2.437,55 IVA inclusa