StarTech.com

Cisco SFP-10G-AOC3M Compatibile SFP+ Cavo Ottico attivo - 3 m (9.8 ft)

Cavo in Fibra SFP+ | 10 Gbps | AOC

ID prodotto: SFP10GAOC3M

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco SFP-10G-AOC3M
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 200,99 EUR IVA esclusa
€ 245,21 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto SFP10GAOC3M è un cavo SFP in fibra ottica, compatibile con Cisco SFP-10G-AOC3M, progettato, programmato e testato per operare con server e router 10 Gb a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo SFP ottico attivo (AOC) supporta applicazioni 10 GbE collegate tramite le porte SFP+ (Mini-GBIC) ed è dotato di funzione hot-swap, il che consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete. I cavi AOC sono più leggeri e flessibili dei cavi SFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori.

Progettato per le interconnessioni ad alta velocità, questo cavo ottico a bassa potenza e ridotta latenza è ideale per impieghi come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un point-to-point.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb

Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Alimentazione
Consumo energetico < 1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 64 g [2.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 90 g [3.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Compatible Brand Cisco
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Tipo cavo Active Optical Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

Cisco SFP-10G-AOC5M Compatibile SFP+ Cavo Ottico attivo - 5 m (16.4 ft)
SFP10GAOC5M
Cisco SFP-10G-AOC5M Compatibile SFP+ Cavo Ottico attivo - 5 m (16.4 ft)

Cavo in Fibra SFP+ | 10 Gbps | AOC

€ 212,99 IVA esclusa
€ 259,85 IVA inclusa