StarTech.com

Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM Compatible QSFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 0.5 m

Cavo in Rame QSFP+| 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: EXQSFP4050CM

  • Compatibilità garantita del 100% con Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico inferiore a 0,5 W
  • Con funzione hot-swap
€ 136,99 EUR IVA esclusa
€ 167,13 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Tipo cavo Passive Copper Cable
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.5 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 116 g [4.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Diametro filo 30 AWG
Impedenza 100 Ohm
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Certificazioni

Prodotti correlati

Juniper QFX-QSFP-DAC-1M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 1 m
QFXQSFPDAC1M
Juniper QFX-QSFP-DAC-1M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 1 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 175,99 IVA esclusa
€ 214,71 IVA inclusa
Juniper QFX-QSFP-DAC-3M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 3 m
QFXQSFPDAC3M
Juniper QFX-QSFP-DAC-3M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 3 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 196,99 IVA esclusa
€ 240,33 IVA inclusa