StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-CU0-5M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 0.5 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFPH40GCU05

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-H40G-CU0-5M
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 152,99 EUR IVA esclusa
€ 186,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 50 cm [19.7 in]
Peso prodotto 99 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Peso spedizione (confezione) 101 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Tipo cavo Passive Copper Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 1 m
QSFPH40GCU1M
Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 1 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Conforme TAA | Garanzia a vita

€ 175,99 IVA esclusa
€ 214,71 IVA inclusa
Cisco QSFP-H40G-CU3M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 3 m
QSFPH40GCU3M
Cisco QSFP-H40G-CU3M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 3 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 196,99 IVA esclusa
€ 240,33 IVA inclusa
Cisco QSFP-H40G-CU5M Compatibile QSFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 5 m
QSFPH40GCU5M
Cisco QSFP-H40G-CU5M Compatibile QSFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 5 m

Cavo in Rame QSFP+| 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 244,99 IVA esclusa
€ 298,89 IVA inclusa