StarTech.com

MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 2 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP10GPC2M

  • Offre connessioni affidabili da 10 Gbps per reti compatibili con 10GBASE-T
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 80,99 EUR IVA esclusa
€ 98,81 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Informazioni confezione
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 21.8 cm [8.6 in]
Peso spedizione (confezione) 100 g [3.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Tipo cavo Passive Copper Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 0.5 m
SFP10GPC05M
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 0.5 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 1 m
SFP10GPC1M
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 1 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 3 m
SFP10GPC3M
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 3 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 84,99 IVA esclusa
€ 103,69 IVA inclusa
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 5 m
SFP10GPC5M
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 5 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa