StarTech.com

Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 3 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: EXSFP10GEDA3

  • Compatibilità garantita del 100% con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,5 W
  • Con funzione hot-swap
€ 121,99 EUR IVA esclusa
€ 148,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Tipo cavo Passive Copper Cable
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.5 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Peso spedizione (confezione) 138 g [4.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Diametro filo 30 AWG
Impedenza 100 Ohm
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 130 g [4.6 oz]
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Certificazioni

Prodotti correlati

Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 1 m
EXSFP10GE1M
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 1 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 5 m
EXSFP10GEDA5
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 5 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 142,99 IVA esclusa
€ 174,45 IVA inclusa