StarTech.com

HP J9285B Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 7 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: J9285BST

  • Compatibilità garantita del 100% con HP J9285B
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 99,99 EUR IVA esclusa
€ 121,99 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Tipo cavo Passive Copper Cable
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 7 m [23 ft]
Informazioni confezione
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 407 g [14.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Diametro filo 24 AWG
Impedenza 100 Ohm
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 7 m [23 ft]
Peso prodotto 401 g [14.2 oz]
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Certificazioni

Prodotti correlati

HP J9281B Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 1 m
J9281BST
HP J9281B Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 1 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
HP J9283B Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 3 m
J9283BST
HP J9283B Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 3 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 68,99 IVA esclusa
€ 84,17 IVA inclusa
HP JD095C Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 0.65 m
JD095CST
HP JD095C Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 0.65 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
HP JD096C Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 1.2 m
JD096CST
HP JD096C Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 1.2 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
HP JD097C Compatibile - Cavo SFP+ ad attacco diretto - 3 m
JD097CST
HP JD097C Compatibile - Cavo SFP+ ad attacco diretto - 3 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa
HP JG081C Compatibile - Cavo Modulo SFP+ ad attacco diretto - 5 m
JG081CST
HP JG081C Compatibile - Cavo Modulo SFP+ ad attacco diretto - 5 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 127,99 IVA esclusa
€ 156,15 IVA inclusa