StarTech.com

MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 7 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Attivo | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP10GAC7M

  • Offre connessioni affidabili da 10 Gbps per reti compatibili con 10GBASE-T
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,5 W
  • Con funzione hot-swap
€ 167,99 EUR IVA esclusa
€ 204,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Tipo cavo Active Copper Cable
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.5 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 7 m [23 ft]
Informazioni confezione
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 32.5 cm [12.8 in]
Peso spedizione (confezione) 250 g [8.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Diametro filo 24 AWG
Impedenza 100 Ohm
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 7 m [23 ft]
Peso prodotto 250 g [8.8 oz]
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Certificazioni

Prodotti correlati

MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 10 m
SFP10GAC10M
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 10 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Attivo | Garanzia a vita

€ 248,99 IVA esclusa
€ 303,77 IVA inclusa