StarTech.com

Cavo Twinax con collegamento diretto SFP+ compatibile con Dell EMCDAC-SFP-10G-1M - 1 m

Cavo in rame SFP+ | 10 Gbps | DAC passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: DACSFP10G1M

  • 100% di compatibilità garantita con Dell EMCDAC-SFP-10G-1M
  • I cavi SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 37,99 EUR IVA esclusa
€ 46,35 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Tipo cavo Passive Copper Cable
Prestazioni
Consumo energetico < 1W
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
MTBF 61,728,395 hours
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 0~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.000
Larghezza prodotto 14.000
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 100 cm [39.4 in]
Peso prodotto 74.000
Informazioni confezione
Package Height 40.000
Package Length 220.000
Package Width 200.000
Peso spedizione (confezione) 84.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP+ Cable
Impedenza 100 Ohm

Certificazioni