StarTech.com
Futuro

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Extreme Networks 10057H - 1000Base-BX (a valle)

1 Gbps | Monomodale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: 10057H-ST

  • 100% di compatibilità garantita con Extreme Networks 10057H
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con 10057-ST
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 55,99 EUR IVA esclusa
€ 68,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Prestazioni
DDM
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
MTBF 286,217,327 hours
Connettore/i
Connettore A 1 - Fiber Optic LC Simplex Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.500
Larghezza prodotto 56.600
Lunghezza prodotto 13.700
Peso prodotto 20.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP
Modalità operativa fibra Full Duplex

Certificazioni