StarTech.com
Futuro

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Citrix SFP-TX - 10/100/1000Base-TX

1 Gbps | Rame | RJ-45 | 100 m | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP-TX-ST

  • 100% di compatibilità garantita con CitrixSFP-TX
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 70,99 EUR IVA esclusa
€ 86,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Citrix®
Prestazioni
Consumo energetico < 1W
DDM No
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
MTBF 510,469,759 hours
Tipo fibra Rame
Connettore/i
Connettore A 1 - Slot SFP Presa
Connettore B 1 - RJ-45 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.800
Larghezza prodotto 68.000
Lunghezza prodotto 13.700
Peso prodotto 15.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Modalità operativa fibra Full Duplex

Certificazioni