StarTech.com
Futuro

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Dell EMC SFP-10G-USR - 10GBase-SR

10 Gbps | Multimodale | LC | 150 m | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP10GUSREMS

  • 100% di compatibilità garantita con Dell EMCSFP-10G-USR
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 196,99 EUR IVA esclusa
€ 240,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestazioni
Consumo energetico < 1W
DDM
Distanza di trasferimento max 150 m (492 ft)
Lunghezza d'onda 850nm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 30.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP+ Transceiver

Certificazioni