StarTech.com

Kit assortimento di viti PC Deluxe - Viti, dadi e separatori

Assortimento di viti, dadi e distanziatori per l’installazione dell’hardware del computer

ID prodotto: PCSCREWKIT

  • Separatori case PC stile ATX
  • Separatori case PC preforati
  • Separatori case PC stile AT
  • Dadi: 4-40 x 1,6 mm, 6 mm
Ulteriori Informazioni
  • Viti di montaggio per ventole
  • Separatori viti in metallo 4-40, 6-32
  • Custodia in plastica con scomparti
€ 34,99 EUR IVA esclusa
€ 42,69 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo/i filetto #6-32 x .25in
#6-32 x .15in
#4-40 x .18in
M3 x .25in
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.2 cm [1.3 in]
Larghezza prodotto 10.7 cm [4.2 in]
Lunghezza prodotto 20.9 cm [8.2 in]
Peso prodotto 0 g [0 oz]
Informazioni confezione
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 10.8 cm [4.3 in]
Peso spedizione (confezione) 504 g [17.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - #4-40 separatori in metallo
50 - #4-40 x 1.6mm dadi
50 - #4-40 x 4,76 mm
50 - #4-40 x 6 mm dadi
50 - #6-32 a separatore in metallo M3
50 - #6-32 x 4mm
50 - #6-32 x 6,35 mm
50 - M3 x 6,35 mm
50 - Viti di montaggio per ventole
25 - Separatore in plastica con aggancio stile AT
25 - Separatore in plastica con aggancio stile ATX

Certificazioni

Accessori