×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Viti Dadi Esagonali distanziali di ricambio per PC #6-32 a M3 in metallo - Confezione da 50
Consente di installare una scheda madre nel case di un computer con attacchi filettati #6-32 e viti M3
ID prodotto: SCREWNUTM
Questa confezione da 50 piedini per viti a pressione in metallo è da tenere sempre a portata di mano quando si costruiscono nuovi sistemi o si riparano e aggiornano i computer esistenti. È la soluzione ideale per installare una scheda madre nello chassis di un PC con fori prefilettati.
Applicazioni
- Per installare una scheda madre nello chassis di un PC con fori prefilettati utilizzando SCREWM3
Il vantaggio StarTech.com
- Piedino filettato M3 con viti a filettatura #6-32 per convertire in modo semplice il vassoio di una scheda madre con filettatura #6-32
Codici articolo:
Ingram Micro Italy
V930411
Tech Data - Italy
4462181
UPC Code
065030780841
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Modello testa | Hex (barrel) | |
Tipo/i filetto | #6-32 x 4mm (outer) M3 (inner) | |
Caratteristiche fisiche | ||
Materiali | Ottone | |
Peso prodotto | 55 g [1.9 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 57 g [2 oz] | |
Quantità confezione | 50 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 50 - Piedino con filettatura #6-32 a M3 |
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
SCREWNUTM_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.