StarTech.com

Staffa Slot per PC a profilo intero in acciaio - confezione da 10

Consente di aggiungere un coperchio allo slot per schede di espansione a profilo completo esposto

ID prodotto: PLATEBLANK

  • Design ad altezza standard/a profilo completo
  • Struttura in metallo
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20.9 mm [0.8 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 119 mm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 5.5 mm [0.2 in]
Materiali Acciaio
Peso prodotto 91 g [3.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 96 g [3.4 oz]
Quantità confezione 10
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 10 - Slot plate di espansione per profili standard

Certificazioni