Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Staffa Slot per PC a basso profilo in acciaio - confezione da 5

ID prodotto: PLATEBLANKLP

Consente di aggiungere un coperchio allo slot per schede di espansione a basso profilo esposto

Caratteristiche
  • Design a mezza altezza/a basso profilo

  • Struttura in metallo

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

ID: PLATEBLANKLP

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa slot plate vuota è progettata appositamente per coprire gli slot PCI a basso profilo che non vengono utilizzati.

Il vantaggio StarTech.com
  • Compatibile con la maggior parte dei modelli di case per computer a basso profilo
  • Realizzato completamente in metallo, per la massima resistenza in qualsiasi scenario
  • Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
  • Per sostituire i coperchi mancanti o danneggiati degli slot delle schede di espansione nei case dei computer a basso profilo
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 79.8 mm [3.1 in]
Peso prodotto 7 g [0.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Quantità confezione 5
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 5 - Piastra di chiusura a basso profilo
Certificazioni

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.