StarTech.com

Alimentatore per computer 80 Plus 500 Watt ATX12V 2.3 con PFC attivo

Creare o passare a un sistema di computer con alimentazione affidabile ed efficiente ATX a 500 Watt

ID prodotto: ATX2PW500WH

  • Certificato 80 Plus
  • Supporto di sistemi Intel e AMD
  • Fattore di correzione di potenza attivo (A-PFC)
Ulteriori Informazioni
  • Conforme a ATX 12V rev: 2.3
  • Conforme a rev. 12V EPS Intel: 2.8/2.92
  • Ventola da 12 cm
  • Protezione: protezione da corto circuito (SCP), protezione da sovratensioni (OVP), protezione da sovracorrenti (OCP), protezione da sovraccarico (OPP)
  • Alimentatore con commutatore automatico 110~240 V CA
€ 112,99 EUR IVA esclusa
€ 137,85 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'alimentatore 80 Plus® da 500 Watt ATX2PW500WH permette una sostituzione o aggiornamento efficiente in termini energetici dell'alimentazione di un PC desktop. Funzionando con un'efficienza minima dell'80% con un carico dal 20% al 100%, gli alimentatori 80 Plus assicurano un significativo miglioramento rispetto agli alimentatori con efficienza standard e permettono di ridurre il consumo di energia e i costi operativi. 

Questo versatile alimentatore è in grado di supportare i server AMD o Intel basati su CPU e workstation con un collegamento alla scheda madre da 20/24 pin combinato e un connettore EPS da 8 pin.

ATX2PW500WH è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Riduce i costi operativi e il consumo di energia grazie all'alimentatore certificato 80 Plus
  • Compatibilità universale con il supporto di schede madri EPS e ATX Intel/AMD

Applicazioni

Per sostituire un alimentatore obsoleto e meno affidabile

Per aggiornare o allestire un PC efficiente in termini energetici che richiede un alimentatore certificato 80 Plus più efficace

Aggiornamento dei sistemi esistenti per soddisfare i nuovi requisiti di sistema per connessioni di unità SATA e schede grafiche PCI Express

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Classe di efficienza 115V:
80% @ 20% - 110 Watt
80% @ 50% - 275 Watt
80% @ 100% - 550 Watt

230V:
80% @ 20% - 110 Watt
80% @ 50% - 275 Watt
80% @ 100% - 550 Watt
Correzione fattore di potenza Attivo
Livello di rumorosità 34 dB
Potenza di uscita 500 W
Connettore/i
Connettori uscita 1 - Alimentatore ATX 12V P4 (4 pin, v 2.x)
1 - Alimentatore ATX AUX (6 pin, v 1.x)
1 - Alimentatore PCI Express (8 pin, v 2.x)
1 - Sdoppiatore di alimentazione ATX (20+4 pin, v 2.x)
1 - Sdoppiatore di alimentazione ATX 12V EPS (4+4 pin)
3 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex)
4 - Alimentazione SATA (15 pin)
Alimentazione
Corrente +12,0V1 (A) 35A
Corrente +12,0V2 (A) 35A
Corrente +12,0V3 (A) 35A
Corrente +12,0V4 (A) 35A
Corrente +3,3V (A) 20A
Corrente +5,0V (A) 20 A
Corrente +5,0Vsb (A) 2.5A
Corrente -12,0V (A) 0.5A
Frequenza tensione ingresso 50 ~ 60 Hz
Sovracorrente max 60A @ 110VAC / 120A @ 220VAC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 140 mm [5.5 in]
Peso prodotto 1.7 kg [3.7 lb]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.9 kg [4.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Alimentatore da 500 Watt
1 - Guida rapida per l'installazione

Certificazioni

Prodotti correlati

Alimentatore per computer 80 Plus 430 Watt ATX12V 2.3 con PFC attivo
ATX2PW430WH
Alimentatore per computer 80 Plus 430 Watt ATX12V 2.3 con PFC attivo

Creare o passare a un sistema di computer con alimentazione affidabile ed efficiente ATX a 430 Watt

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa