Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Alimentatore per computer 80 Plus Gold ATX12V 2.3 da 450 Watt con PFC attivo

ID prodotto: ATX2PW450GO

Creare o passare a un sistema di computer con alimentazione affidabile ed efficiente Gold ATX a 450 Watt

Caratteristiche
  • Certificato 80 Plus Gold

  • Supporto di sistemi Intel e AMD

  • Conforme a rev. 12V EPS Intel: 2.8/2.92

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Conforme a ATX 12V rev: 2.3

  • Ventola da 12 cm

  • Fattore di correzione di potenza attivo (A-PFC)

  • Protezione: protezione da corto circuito (SCP), protezione da sovratensioni (OVP), protezione da sovracorrenti (OCP), protezione da sovraccarico (OPP)

  • Alimentatore con commutatore automatico 110~240 V CA

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 81,99 EUR IVA esclusa
€ 98,39 IVA inclusa

ID: ATX2PW450GO

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'alimentatore 80 Plus® Gold da 450 Watt ATX2PW450GO permette una sostituzione o aggiornamento efficiente in termini energetici dell'alimentazione di un PC desktop. Funzionando con un'efficienza tra l'87% e il 90% con un carico dal 20% al 100%, gli alimentatori 80 Plus Gold assicurano un significativo miglioramento rispetto agli alimentatori con efficienza standard e permettono di ridurre il consumo di energia e i costi operativi. 

Questo versatile alimentatore è in grado di supportare i server AMD o Intel basati su CPU e workstation con un collegamento alla scheda madre da 20/24 pin combinato e un connettore EPS da 8 pin.

ATX2PW450GO è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Riduce i costi operativi e il consumo di energia grazie all'alimentatore certificato 80 Plus Gold
  • Compatibilità universale con il supporto di schede madri EPS e ATX Intel/AMD
Applicazioni
  • Per sostituire un alimentatore obsoleto e meno affidabile
  • Per aggiornare o allestire un PC efficiente in termini energetici con un alimentatore certificato 80 Plus Gold più efficace
  • Aggiornamento dei sistemi esistenti per soddisfare i nuovi requisiti di sistema per connessioni di unità SATA e schede grafiche PCI Express
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Ventole 1 - 120 mm
Prestazioni
Classe di efficienza 115V:
87% @ 20% - 90 Watt
90% @ 50% - 225 Watt
87% @ 100% - 450 Watt

230V:
88% @ 20% - 90 Watt
92% @ 50% - 225 Watt
88% @ 100% - 450 Watt
Correzione fattore di potenza Attivo
Potenza di uscita 450W
Connettore/i
Connettori uscita 1 - Alimentatore ATX 12V P4 (4 pin, v 2.x)
1 - Alimentatore ATX AUX (6 pin, v 1.x)
1 - Alimentatore PCI Express (8 pin, v 2.x)
1 - Sdoppiatore di alimentazione ATX (20+4 pin, v 2.x)
1 - Sdoppiatore di alimentazione ATX 12V EPS (4+4 pin)
3 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex)
4 - Alimentazione SATA (15 pin)
Alimentazione
Corrente +12,0V1 (A) 37 A
Corrente +12,0V2 (A) 37 A
Corrente +12,0V3 (A) 37 A
Corrente +12,0V4 (A) 37 A
Corrente +3,3V (A) 20A
Corrente +5,0V (A) 20 A
Corrente +5,0Vsb (A) 2.5A
Corrente -12,0V (A) 0.5A
Frequenza tensione ingresso 50 ~ 60 Hz
Sovracorrente max 60A @ 110VAC / 120A @ 220VAC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 140 mm [5.5 in]
Peso prodotto 2020 g [71.3 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2252 g [79.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Alimentatore da 450 Watt
1 - Guida rapida per l'installazione
Certificazioni
Alimentatore per computer 80 Plus 500 Watt ATX12V 2.3 con PFC attivo
ATX2PW500WH

Alimentatore per computer 80 Plus 500 Watt ATX12V 2.3 con PFC attivo

Creare o passare a un sistema di computer con alimentazione affidabile ed efficiente ATX a 500 Watt

€ 112,99 IVA esclusa
€ 135,59 IVA inclusa

Alimentatore per computer 80 Plus 430 Watt ATX12V 2.3 con PFC attivo
ATX2PW430WH

Alimentatore per computer 80 Plus 430 Watt ATX12V 2.3 con PFC attivo

Creare o passare a un sistema di computer con alimentazione affidabile ed efficiente ATX a 430 Watt

€ 89,99 IVA esclusa
€ 107,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.