×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponibile
Ventola CPU Socket 7/370 65x60x45 mm con dissipatore e connettore TX3
Consente di raffreddare la CPU Socket 7/730
ID prodotto: FAN370PRO
- Ventola di raffreddamento con cuscinetto a sfera 60mm
- Struttura del dissipatore in alluminio
- Connettore ventola Molex a 3 pin standard
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 11,99 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Con dimensioni 65x60x45 mm, questo sistema ventola/cooler per CPU socket 7/370 è composto da una ventola e un dissipatore ed è progettato per raffreddare CPU dalle elevate prestazioni.
Il sistema di raffreddamento per CPU socket 7/370 prevede un dissipatore extra-large in combinazione con un silenzioso motore CC e una ventola 6x2 cm con cuscinetti a sfera senza spazzole. La ventola prevede un design delle lame ad alta efficienza con portata 21,46 CFM, per raffreddare CPU di Pentium III e Celeron fino a 1,4 GHz.
Il sistema di raffreddamento per CPU socket 7/370 è alimentato tramite connessione TX3 (a 3 pin) all'alimentazione del computer e rappresenta una soluzione adeguata per il raffreddamento di CPU Intel Pentium III e Celeron fino a 1,4 GHz e processori AMD K6 a qualsiasi velocità.
Nota: per l'alimentazione del cooler per CPU socket 7/370 tramite connessione LP4 (a 4 pin), vedere il nostro cavo sdoppiatore Y di alimentazione da TX3 a 2x LP4 (CPUFANADAPT).
Il vantaggio StarTech.com
- Dissipatore in alluminio e ventola 60 mm con cuscinetti a sfera per un raffreddamento efficiente e affidabile
- Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Applicazioni
Per sostituire un cooler per CPU socket 370/7/A rumoroso o non adeguato
Compatibile con CPU socket 370/7 Intel Pentium III e Celeron fino a 1,4 GHz e processori AMD K6
Compatibile con socket A di processori AMD Duron fino a 1,2 GHz
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V930342 | |
UPC Code | 065030786478 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Dimensioni dissipatore | 58 x 63 x 20mm (2.3 x 2.5 x 0.78in) | |
Dimensioni ventola | 58 x 58 x 20mm (2.3 x 2.3 x 0.7in) | |
Tipo cuscinetti ventola | Cuscinetto a sfere | |
Tipo dissipatore | Alluminio | |
Ventole | 1 - 58 mm | |
Prestazioni | ||
Livello di rumorosità | 31 dBA | |
Resistenza termica | 0.661゚C/W | |
RPM ventola | 4000 | |
Velocità flusso aria | 20.2 CFM | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina | |
Alimentazione | ||
Consumo energetico | 2.52 W | |
Tensione ingresso | 12 DC | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Peso prodotto | 136 g [4.8 oz] | |
Tipo enclosure | Alluminio e plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cooler CPU Socket 7/370 | |
1 - Confezione di composto termico |
Accessori
SILVGREASE1
Pasta termoconduttiva per processore CPU - Pasta Termica per dissipazione calore CPU con ossido di metallo da 1,5g
Offre una conduzione termica ottimale tra CPU e barra, grazie ai composti con ossido di metallo
€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- FAN370PRO_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.