StarTech.com

Pasta termoconduttiva per processore CPU - Pasta Termica per dissipazione calore CPU con ossido di metallo da 1,5g

Offre una conduzione termica ottimale tra CPU e barra, grazie ai composti con ossido di metallo

ID prodotto: SILVGREASE1

  • Composto a base di metallo, contenente ossido di metallo
  • Conducibilità termica superiore a 1,93 W/mk
  • Pressoché nessuna conduttività elettrica
Ulteriori Informazioni
  • Prestazioni stabili in un ampio intervallo termico
  • 4-6 applicazioni per tubo
  • Applicatore a siringa richiudibile
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Conducibilità termica >1.93 W/m-K at 25 °C
Evaporazione <0.001% at 150°C/24 Hours
Gravità specifica >1.7 at 25 °C
Resistenza termica <0.120 °C-in2/W at 25 °C
Sfiato <0.05% at 150°C/24 Hours
Ambientale
Temperatura d'esercizio -30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Argento
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 67 mm [2.6 in]
Materiali Composti silicone 50%
Composti carbonio 30%
Composti ossido di metallo 20%
Peso prodotto 4 g [0.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 84 mm [3.3 in]
Peso spedizione (confezione) 17 g [0.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Tubo di pasta termica da 1,5 g

Certificazioni